Přehledné zobrazení výhod
-
Elevate your turbidity monitoring with the Turbimax CUS52D turbidity sensor. Whether directly in a pipeline or through a bypass setup, it provides precise measurements in the lowest measurement ranges. The bundle includes a user-friendly transmitter, a robust flow assembly, an ultrasonic cleaning system, an air bubble trap, and a solid-state reference. Equip yourself to seamlessly monitor the turbidity value at all key control points and ensure the efficiency of your water treatment processes.
-
Accurate and reliable turbidity measurement
Turbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network.
-
Suitable for all turbidity measuring points
Thanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation.
-
Low-maintenance operation
The air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits.
-
Ruggedized flow assembly
The flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering.
-
Sensor verification and calibration without Formazin
With the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin.
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Zákalová sonda Turbimax CUS52D
Fixace:CUS52D-AA1B _ _Schválení:AADo prostředí BNVMetoda měření:1IČ nefelometrie dle ISO7027Procesní připojení:BClamp 2" -
2
Turbidimetrická armatura
Flowfit CUA252Fixace:CUA252-AA _ 21Materiál, smáčené části:2PE100 - 316L/1.4404 (Clamp adaptér)Schválení:AAprostředí bez nebezpečí výbuchuTěsnění, smáčené části:1EPDM -
3
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Fixace:CM442-AA _ _ _ _ _ ASchválení:AAProstředí bez nebezpečí výbuchuSada kabelových průchodek:APřiložena -
4
Ultrazvukový čisticí systém
CYR52Fixace:CYR52-AA _ _Schválení:AADo prostředí BNV>>Namontované příslušenství:RQMontážní sada, CUA252 -
5
Pevný verifikační standard
CUY52Fixace:CUY52-AASchválení:AAProstředí BNV -
6
Bublinková past, CUA252
Fixace:
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
Zákalová sonda Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D je inteligentní sonda s laboratorní přesností, která umožňuje bezobslužný provoz všech zákalových měřicích míst při výrobě pitné vody a mnoha dalších aplikací pro sladkou, procesní nebo slanou vodu. Můžete jej připojit přímo do vašeho potrubí, čímž ušetříte nákladné průtočné by-pass instalace a vyhnete se produkčním ztrátám. Díky digitální technologii Memosens nabízí Turbimax CUS52D maximální integritu procesů a dat, jednoduché ovládání a prediktivní údržbu.
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Montáž
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Provedení
40 mm sensor
-
Rozměr
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Materiál
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Rozsah měření
0.000 to 4000 FNU
-
Krytí
IP68
-
Výstup/komunikace
Memosens
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Měření zákalu v:
pitné vodě a procesních vodách
slané vodě
úpravnách vod ve všech odvětvích -
Montáž
In-line in-situ, senzor s clampem, průtočná komora, senzor s clampem, výsuvné verze, senzor přímý, ponoření do otevřených kanálů
-
Rozsah měření
0,000 až 4 000 FNU
-
Princip měření
Nefelometrický zákalový senzor (90° rozptyl) v souladu s ISO 7027
-
Provedení
40mm senzor
-
Materiál
Verze z nerezové oceli: 1.4404
Plastová verze: hlavice senzoru: PEEK, stonek: PPS
Optická okénka: safír
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
40mm konstrukce, hygienická verze spony
320 × 40 mm -
Procesní teplota
Verze z nerezové oceli: −20 až 85 °C (0 až 185 °F)
Plastová verze: −20 až 60 °C (−4 až 140 °F) -
Procesní tlak
Verze z nerezové oceli: 0,5 až 10 bar abs
(7,3 až 145 psi abs)
Plastová verze: 0,5 až 6 bar abs
(7,3 až 87 psi abs) -
Teplotní čidlo
Verze z nerezové oceli: −20 až 85 °C
(0 až 185 °F)
Plastová verze: −20 až 60 °C
(−4 až 140 °F) -
Krytí
IP 68
-
Výstup/komunikace
Memosens
-
Další certifikace
ISO 7027
Turbidimetrická armatura
Flowfit CUA252
Flowfit CUA252 je turbidimetrická průtočná armatura pro veškeré aplikace pitné a procesní vody. Její extrémně nízký zpětný rozptyl umožňuje spolehlivé hodnoty i v nejnižším rozsahu měření – pro přesné informace o procesu. Robustní PE materiál odolává vysokému tlaku a teplotě a je zcela vhodný pro pitnou vodu. Proto je v procesu zachována každá kapka vody. Snadno použitelná upínací přípojka a automatické odvětrávání urychlují instalaci a uvedení snímače do provozu.
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Průtočná armatura pro aplikace s pitnou
vodou
a rozvodné sítě
průtočná armatura pro aplikace
s procesními vodami -
Montáž
Průtočná armatura pro aplikace s pitnou
vodou
a rozvodné sítě
průtočná armatura pro aplikace
s procesními vodami -
Provedení
PE100
-
Materiál
PE100
-
Rozměr
350 x 120 mm
-
Procesní teplota
0 až 60 °C
-
Procesní tlak
0 až 6 bar
-
Připojení
G 1 1/4 a různé adaptéry
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
−20 až +60 °C (0 až +140 °F)
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Čtyřpaprskové přepínané světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2 až 4 proudové výstupy 0/4–20 mA,
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Fluorescence measurement
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Ultrazvukový čisticí systém
CYR52
Ultrazvukový čisticí systém CYR52 odstraňuje z povrchu sondy Turbimax CUS52D vzduchové bubliny a nánosy, a tím usnadňuje spolehlivé, automatizované a bezobslužné měření zákalu. Umožňuje naplánovat si servisní intervaly pro optimalizaci údržby. CYR52 nabízí bezkontaktní čištění bez přerušení nebo omezení procesu, čímž se stává skvělou volbou pro hygienické aplikace.
Pevný verifikační standard
CUY52
Pevný standard CUY52 je inteligentní verifikační nástroj pro Turbimax CUS52D. Jeho provedení je naprosto jednoduché a není nutná žádná kapalina. Důsledkem je rychlá a bezpečná verifikace: personál ani daný proces nepřichází do kontaktu s kapalinami, např. škodlivým formazinem. Se standardem CUY52 máte pod kontrolou všechny turbidimetry v pitné a procesní vodě.