Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Mikrovlnný bariérový přijímač
Soliwave FDR50

Přijímač pro bezkontaktní detekci limitní hladiny v sypkých materiálech

  • Soliwave FDR50 hliníkový kryt ©Endress+Hauser
  • Soliwave FDR50 kryt z nerezové oceli ©Endress+Hauser

Mikrovlnný bariérový přijímač Soliwave FDR50 využívá bezkontaktní metodu pro detekci limitní hladiny. Lze jej instalovat v kontejnerech, potrubích, šachtách nebo spádových kanálech. Měření je možné provádět z vnější strany skrz nekovový materiál kontejneru. Je vhodný jako limitní hladinový spínač pro kontrolu a sčítání všech druhů sypkých materiálů. Pouze jako náhradní díl – používá se ve spojení s vysílačem Soliwave FQR50.

Výhody

  • Vysoce spolehlivé měření díky nastavitelné citlivosti a indikaci síly signálu na přijímači

  • Mechanické robustní řešení zajišťuje úsporu nákladů během celého životního cyklu produktu: žádné opotřebení, dlouhá životnost, bezúdržbový provoz

  • Bezpečné řešení, které není ovlivněno provozními podmínkami, vhodné i pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Oblast použití

Mezi typické sypké materiály patří: dřevěné štěpky, dřevěný prach nebo moučka; sádra, cement, popel; papír a kousky kartonu, štěrk, písek, sušené prášky obecně, tašky a krabice.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Okolní teplota: −20 až +70 °C

  • Měřicí rozsah: 8 m nebo 20 m (v závislosti na verzi)

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje