Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vodivostní
detekce limitní hladiny
Trojtyčová sonda 11363Z

Vysoce odolné sondy pro agresivní kapaliny v plastových nádobách

  • Sonda 11363Z ©Endress+Hauser

Trojtyčová sonda 11363Z je vysoce odolná sonda pro aplikace, které vyžadují přesnou detekci limitní hladiny nebo prevenci přeplnění v plastových nádobách nebo nádobách vyrobených z nevodivého materiálu. Tři různé limitní hladiny lze detekovat pomocí jedné sondy v nádobách s elektricky vodivými stěnami.

Výhody

  • Spolehlivé a bezpečné měření

  • Bezpečné měření i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Variabilní procesní připojení pro různé aplikace

Oblast použití

Dvoubodová detekce limitní hladiny v plastových nádobách a v nádobách vyrobených z nevodivého materiálu. Pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo jako prevence proti přeplnění pro kapaliny znečišťující zdroje pitné vody.

  • Procesní připojení: závity a příruby

  • Měřicí rozsah: 100 až 4 000 mm

  • Teplota: −40 až +150 °C

  • Tlak: −1 až +30 bar

  • Součásti: převodník FTW325

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: 11363