Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření průtoku na principu měření diferenčního tlaku
Deltatop DN62S

Dýza (s dlouhým poloměrem) pro mezinárodní normalizovaný systém měření průtoku na principu měření diferenčního tlaku

  • Deltatop DN62S ©Endress+Hauser
  • Průtokoměr měřící na principu měření diferenčního tlaku

Deltatop DN62S je součástí systému měření průtoku na základě měření diferenčního tlaku se základními prvky, jako jsou Venturiho trubice, dýzy, clony a převodníky diferenčního tlaku Deltabar. Venturiho trubice i dýzy jsou k dispozici v různých velikostech. Tyto dýzy mohou být normalizované nebo vyvinuté v souladu se specifikacemi výrobce. Společnost Endress+Hauser dodává prakticky všechny verze. Dýza se skládá ze sbíhavé části se zaobleným profilem a z válcového hrdla.

Výhody

  • Systémy průtokoměrů šité na míru podle požadavků zákazníka nebo podle specifické aplikace jsou založené na principu metody měření diferenčního tlaku a určeny pro speciální aplikace, např. nízká tlaková ztráta, vysoká odolnost vůči oděru, kalibrovatelné měřicí trati, rozšířený rozsah jmenovitého průměru, řízené snížení tlaku

  • Optimalizováno pro minimální tlakovou ztrátu, maximální přesnost a maximální rozsah

  • Měřicí rozsah převodníku diferenčního tlaku Deltabar nastaven z výroby

  • Aplikace mezinárodních standardů (např. ISO 5167)

  • Robustní konstrukce a žádné pohyblivé části

Oblast použití

Měření průtoku plynů, páry a kapalin.

  • Průměry potrubí od DN 10 do DN 2 000

  • Teploty média: od −200 do 1 000 °C

  • Tlak až do 420 bar

  • V souladu s PED 97/23/ES

  • Materiály ve shodě s požadavky NACE

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje