Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Proline Promass 80E
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr s minimálními provozními náklady s kompaktním, nebo odděleným převodníkem

  • Coriolisův průtokoměr – Proline Promass 80E ©Endress+Hauser

Promass E je známý jako cenově výhodné řešení Coriolisových aplikací. V kombinaci s osvědčeným převodníkem Promass 80, který se ovládá prostřednictvím tlačítek, Promass 80E nabízí vysoce přesné měření kapalin a plynů pro nejrůznější standardní aplikace.

Výhody

  • Cenově výhodné víceúčelové zařízení; je alternativou běžných objemových průtokoměrů

  • Méně procesních měřicích bodů – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Cenově výhodné – speciální konstrukce pro standardní aplikace

  • Bezpečný provoz – na displeji je možno snadno odečítat procesní informace

  • Plně ve shodě s normami IEC, EN a NAMUR

Oblast použití

  • Měřicí princip pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Vysoce přesné měření kapalin a plynů pro nejrůznější standardní aplikace.

Vlastnosti zařízení

  • Kompaktní dvoutrubicový systém

  • Teplota média až do +140 °C

  • Pracovní tlak: až do 100 bar

  • Dvouřádkový prosvětlený displej a tlačítka

  • Zařízení se dodává v kompaktní, nebo oddělené verzi

  • HART, PROFIBUS PA

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje