Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
+/- 0.05 K (vztaženo k delta-T)
-
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
t50 = 10 s
t90 = 31 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Rozsah provozní teploty
PT 100:
-50 °C …200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 4.000,00 mm (157,48'')
Oblast použití
Teploměry jsou určeny pro použití v různých průmyslových odvětvích. Pro vysoce přesné měření rozdílů teplot pomocí párovaných snímačů. Různé rozměry nabízejí flexibilní možnosti použití.
Univerzálně použitelné pro měření tepelné energie
Rozsah měření: −200 až +600 °C
Párované teploměry v rozsahu:
0 až 120 °C (±0,05 K)
–0 až 0 °C (±0,1 K)
Krytí: až IP 68
Výhody
Rychlá vyměnitelnost vložky
Vysoká míra kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772
Rychlá doba odezvy se zúženým hrotem
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad TST90, TET90 Technické informace
Odporový teploměr a měřicí vložka
EN CS 01/03/201324/01/2013Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2013
Velikost souboru:
430.3 KB
Název souboru:
TI01109TCS_0213.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad TST90 Old version (04.2001)
RTD Pt100 matched thermometer
EN CS 01/04/2001Jazyk:
English
Verze:
01/04/2001
Velikost souboru:
95 KB
Název souboru:
TI093ten_0401.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heiz-
wärmebedarfsim Schulhaus
EttingenJazyk:
German
Verze:
02/08/2021
Velikost souboru:
935.6 KB
Název souboru:
CS01710S_20_DE0120_Gemeinde_Ettingen.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Optimierung der Energieeffizienz
Erfassung und Analyse des Heizwärmebedarfs im Schulhaus Ettingen
Jazyk:
German
Verze:
24/02/2020
Velikost souboru:
933.1 KB
Název souboru:
CS01629S_20_DE0120_Gemeinde Ettingen.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TST90-
Declaration number: HE_00534_01.17
Manufacturer specification: RoHSJazyk:
English
Verze:
13/03/2017
Velikost souboru:
167.4 KB
Název souboru:
HE_00534_01.17 China RoHS TST90.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN CS 20/02/2024Jazyk:
English
Verze:
20/02/2024
Velikost souboru:
150.6 KB
Název souboru:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process RTD general purpose, PROCESS RTD HEAVY DUTY, RTD THERMOMETER ZONE "0"
Product root: TST10-, TST11-, TST110-, TST111-, TST12-, TST120-,
TST121-, TST130-, TST131-, TST140-, TST141-, TST210-, TST220-, TST221-,
TST262-, TST264-, TST310-, TST410-, TST414-, TST42-, TST420-, TST72-,
TST80-, TST90-
Region: Romania
Approval agency: BRMLJazyk:
Romanian
Verze:
22/06/2006
Velikost souboru:
227.2 KB
Název souboru:
RO_BRML_200_97.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Process RTD direct contact, Process RTD gener al purpose, Process RTD heavy duty
Product root: TEC300-, TET300-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR
13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TS211-, TST310-, TST90-
Region: Uzbekistan
Approval agency: UZS
Approval number: 02-2.0171
Metrology type: MetrologyJazyk:
Russian
Verze:
12/08/2022
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
02-2.0171 iTHERM ModuLine 12.07.2027.pdf
-
-
-
Nabídkový text
Omnigrad M, TST 90
Komplette, gepaarte Widerstandsthermometer für Wärmemengenmessung
Jazyk:
German
Verze:
05/12/2012
Velikost souboru:
26.5 KB
Název souboru:
TTTST90DE.doc
-