Souhrn technické specifikace
-
Max. procesní tlak (statický)
40 bar (580 psi)
-
Maximální standardní délka zanoření
48" (1.219 mm)
Oblast použití
Nejlépe vhodná pro použití v hygienických nebo aseptických potrubích, nádobách nebo nádržích i s velmi malými délkami ponoru. Splňuje zvýšené nároky na ochranu teplotního senzoru před fyzikálními a chemickými vlivy. Ideálně se hodí do všech měřicích bodů, které vyžadují pravidelnou rekalibraci snadnou výměnou vložky v uzavřených procesech.
Speciálně navrženo k použití v hygienických a aseptických prostředích v potravinářském a nápojovém průmyslu a ve farmaceutickém průmyslu
Rozsah tlaku až do 40 bar
Pro zvýšené požadavky na ochranu teplotního senzoru, pokud jde o fyzikální a chemické vlivy
Pro použití v potrubí, nádobách nebo nádržích
Ideálně se hodí do všech měřicích bodů, které vyžadují pravidelnou rekalibraci snadnou výměnou vložky v uzavřených procesech
Výhody
iTHERM QuickNeck – úspora nákladů a času díky jednoduché rekalibraci použité vložky bez pomoci nářadí
Všechna běžná hygienická procesní připojení
Mezinárodní certifikace: hygienické normy podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certifikát o vhodnosti TSE
Rychlá doba odezvy díky zúženému hrotu s tenkými stěnami
-
Nejmodernější prvky Tee a Elbow, bez svarů a mrtvých míst a s nejlepším hygienickým designem ve své třídě
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
iTHERM TT412
Thermometer thermowell for hygienic and aseptic applications
EN CS 29/07/202213/01/202131/10/201804/08/2017Jazyk:
English
Verze:
29/07/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01350TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Jazyk:
English
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
800.3 KB
Název souboru:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publikace)
iTHERM TT411, TT412 Innovative thermowell designed for hygienic applications
The new iTHERM TT4xx tee and elbow thermowell
elements are ideally suited for applications in the life
sciences and food & beverage industries where hygienic
design and optimized measurement are key.
A state-of-the-art mechanical engineering process
guarantees a construction without welds and dead legs
for precise, safe and clean operation.Jazyk:
English
Verze:
08/08/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
PU01246T_09_EN_04.22 TT4xx.pdf
-
-
-
PU (publikace)
iTHERM TT411, TT412 Innovatives Schutzrohr, für Hygieneanwendungen entwickelt
Moderne T- und Eck-Schutzrohre
Die neuen iTHERM TT4xx T- und Eck-Schutzrohrelemente
sind ideal für Anwendungen in der Pharma- sowie der
Lebensmittel- & Getränkeindustrie geeignet, in welchen
eine hygienische Bauformund optimierte Messungen
oberste Priorität haben.Jazyk:
German
Verze:
14/09/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
PU01246T_09_DE_04.22 TT4xx.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, PROCESS RTD HYGIENIC, RTD thermometer
Product root: TK40-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-,
TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_00886_01.17
Additional information: TSE compliance, animal fat freeEN CS 23/10/2017Jazyk:
English
Verze:
23/10/2017
Velikost souboru:
160.7 KB
Název souboru:
HE_00886_0117.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35-
Declaration number: HE_01097_02.23
Manufacturer specification: Food hygieneJazyk:
English
Verze:
28/03/2022
Velikost souboru:
367.6 KB
Název souboru:
HE_01097_02.23 MD-22010 19002.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Process RTD hygienic
Product root: TK40-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TS111-,
TS112-, TT411-, TT412-
Declaration number: MD-12028A-9Jazyk:
English
Verze:
10/01/2013
Velikost souboru:
872.7 KB
Název souboru:
MD-12028a_09_e.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSEJazyk:
English
Verze:
27/07/2023
Velikost souboru:
266 KB
Název souboru:
HE_00886_07_17.pdf
-