Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Měření průtoku na principu měření diferenčního tlaku
Deltatop DR61S

Škrticí clona pro vytvoření poklesu tlaku proti směru proudění v systému

  • Deltatop DR61S – škrticí clona ©Endress+Hauser
  • Průtokoměr měřící na principu měření diferenčního tlaku

Deltatop DR61S je součástí systému měření průtoku na základě měření diferenčního tlaku se základními prvky, jako jsou Venturiho trubice, dýzy, clony a převodníky diferenčního tlaku Deltabar. Škrticí clony jsou instalovány v potrubí s konkrétním cílem snížení tlaku nebo omezení průtoku. Obecně řečeno: škrticí clony jsou velmi podobné clonám, ale nepotřebují přídavný převodník jako v případě měření průtoku.

Výhody

  • Systémy optimalizované na přání zákazníka nebo určené pro specifické aplikace na principu měření diferenčního tlaku pro speciální aplikace, jako je například řízené snižování tlaku nebo omezení průtoku

  • Optimalizováno na přání pro danou tlakovou ztrátu

  • Jednootvorová, víceotvorová nebo vícestupňová konstrukce

  • Tloušťka desky se vypočítá na základě předpisu AD 2000

  • Robustní konstrukce bez pohyblivých částí

Oblast použití

Snížení tlaku plynů, páry a kapalin.

  • Průměry potrubí od DN 10 do DN 2 000

  • Teploty média: od −200 do +1 000 °C

  • Tlak až do 420 bar

  • Materiály ve shodě s požadavky NACE

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje