Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Prosonic FDU91 – ultrazvukové měření

Ultrazvukové měření
Time-of-Flight
Prosonic FDU91

Ultrazvukový senzor pro měření výšky hladiny a měření průtoku pro připojení k FMU9x (měřicí rozsah až do 10 m)

FDU91
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti

  • Procesní teplota

    −40 °C ... 80 °C
    (−40 °F ... 176 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    0,7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    Kapaliny: 10 m (33 ft),
    pevné látky: 5 m (16 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF (plně svařený IP 68 / NEMA 6P)

Oblast použití

Ultrazvukový senzor FDU91 pro kontinuální, bezkontaktní a bezúdržbové měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubých sypkých materiálů. Je vhodný také pro měření průtoku v otevřených kanálech a měrných přepadech. Měření není ovlivněno dielektrickou konstantou, hustotou nebo vlhkostí a není ovlivněno ani nánosy díky samočisticímu efektu senzorů. Vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Maximální měřicí rozsah v kapalinách 10 m, v pevných látkách 5 m.

Senzor pro kontinuální, bezkontaktní měření výšky hladiny sypkých materiálů v silech, na pásových podavačích, v hromadách materiálu a v drtičích. Vhodný také pro měření průtoku v otevřených kanálech a měrných přepadech. Obvykle se používá při měření v nízkých konstrukčních výškách.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Teplota: −40 až +80 °C

  • Tlak: +0,7 až +4 bar

  • Maximální měřicí rozsah: kapaliny 10 m, pevné látky 5 m

  • Blokovací vzdálenost: 0,3 m

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Výhody

  • Integrovaný teplotní senzor pro korekci měření Time-of-Flight. Přesná měření jsou možná, i když dochází ke změnám teploty

  • Hermeticky svařovaný PVDF senzor pro nejvyšší odolnost proti chemikáliím

  • Vhodný pro drsné okolní podmínky díky samostatné instalaci mimo převodník
    (délka propojovacího kabelu až 300 m)

  • Snížená tvorba nánosů díky samočisticímu efektu

  • Automatické rozpoznání senzorů pro převodníky FMU90/FMU95 pro jednoduché uvedení do provozu

  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a odolný proti vodě (krytí IP 68)

  • Integrované otápění proti nahromadění námrazy na senzoru (volitelné) zajišťuje spolehlivé měření

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products