Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Levelflex FMP50 – radar s vedenými impulzy

Radar s vedenými impulzy / princip měření Time-of-Flight – Levelflex FMP50

Pro všechny základní aplikace měření výšky hladiny kapalin

FMP50
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Tyčová sonda: ±2 mm (0,08 in)
    Lanová sonda: ±2 mm (0,08 in)

  • Procesní teplota

    −20...+80 °C
    (−4...+176 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum ... 6 bar,
    (vakuum ... 87 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    Tyč: 4 m (13 ft) min. DK > 1,6
    Lano: 12 m (40 ft) min. DK > 1,6

  • Hlavní smáčené díly

    Tyčová sonda: 316L, PPS, Viton
    Lanová sonda: 316, PPS, Viton

Oblast použití

Levelflex FMP50 je přístroj pro základní aplikace v kapalinách, které nekladou vysoké nároky na teplotní a tlakové rozsahy nebo na chemickou odolnost. Zejména v základních aplikacích dodávek nebo skladování a v podpůrných procesech je přístroj FMP50 tou nejlepší volbou. Radar s vedenými impulzy Levelflex FMP50 se používá pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin, past a kalů. Měření není ovlivněno změnou médií, změnami teploty, plynovým polštářem nebo párou.

Provedení s tyčovou nebo lanovou sondou.

  • Procesní připojení: závit nebo adaptérová příruba

  • Teplota: −20 až +80 °C

  • Tlak: −1 až +6 bar

  • Maximální měřicí rozsah: tyč 4 m, lano 12 m

  • Přesnost: ±2 mm

  • Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, pětibodový protokol linearity, prevence přeplnění WHG, SIL

Výhody

  • Spolehlivé měření i při měnících se produktových a procesních podmínkách

  • Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku

  • Nejvyšší spolehlivost díky novému vícenásobnému monitorování odražených signálů

  • Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3

  • Heartbeat Technologie pro cenově efektivní a bezpečný provoz elektrárny v průběhu celého životního cyklu

  • Bezproblémová integrace do kontroly a řízení správy majetku a intuitivní, z menu řízený koncept (na místě nebo prostřednictvím řídícího systému)

  • Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products