Tyčová sonda: ±2 mm (0,08 in) Lanová sonda <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): ±10 mm (0,39 in) Koaxiální sonda: ±2 mm (0,08 in)
Procesní teplota
−50...+200 °C (−58...+392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar (vakuum až 580 psi)
Max. měřená vzdálenost
Tyč: 10 m (33 ft) min. DK > 1,6 Lano: 25 m až 30 m (82 ft až 98 ft) min. DK > 1,6; 30 m až 45 m (98 ft až 148 ft) min. DK > 1,9 Koaxiální sonda: 6 m (20 ft) min. DK > 1,4
Levelflex FMP51 pro měření výšky hladiny i za extrémních provozních podmínek, jako vysoká teplota a vysoký tlak v průmyslových procesech. FMP51 nabízí maximální spolehlivost i v případě pohybujícího se povrchu a tvorby pěny nebo i v případě, že měření probíhá v nádrži s mnoha přepážkami. Levelflex FMP51 se používá pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin, past a kalů, ale i pro měření rozhraní. Měření není ovlivněno změnou médií, změnami teploty, plynovým polštářem nebo párou.
Provedení s tyčovou, lanovou nebo koaxiální sondou.
Procesní připojení: závity nebo příruba
Teplota: −50 až +200 °C
Tlak: −1 až +40 bar
Maximální měřicí rozsah: tyč 10 m, lano 45 m, koaxiální kabel 6 m
Přesnost: ±2 mm
Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, pětibodový protokol linearity, prevence přeplnění WHG, SIL, lodní stavební schválení
Výhody
Spolehlivé měření i při měnících se produktových a procesních podmínkách
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Nejvyšší spolehlivost díky novému vícenásobnému monitorování odražených signálů
Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3
Heartbeat Technologie pro cenově efektivní a bezpečný provoz elektrárny v průběhu celého životního cyklu
Bezproblémová integrace do kontroly a řízení správy majetku a intuitivní, z menu řízený koncept (na místě nebo prostřednictvím řídícího systému)
Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Společnost Protolaunch využívá průtokoměry a hladinové senzory Endress+Hauser v testovacím zařízení pro raketové pohony v Buckinghamshire k demonstraci výkonu pohonných systémů a komponent.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Prémiové zařízení Tyčová sonda, lanová sonda, koaxiální sonda Integrovaná datová paměť, tovární předkalibrace, spolehlivé měření: v případě pohybujícího se povrchu + pěny, pro proměnlivá média.
Měření rozhraní
Čistá rozhraní kapalina/kapalina; současné měření rozhraní a celkové hladiny
Speciální produkty
Technologie Heartbeat, uvedení do provozu Bluetooth, ovládání a údržba aplikace SmartBlue, HistoROM, RFID TAG pro snadnou identifikaci
Dodávka/komunikace
Dvouvodičový (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus) Čtyřvodičový (HART) Bezdrátová technologie Bluetooth a aplikace (volitelné)
Přesnost
Tyčová sonda: ±2 mm (0,08 in) Lanová sonda <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): ±10 mm (0,39 in) Koaxiální sonda: ±2 mm (0,08 in)
Tyčová sonda: 10 m (33 ft) Lanová sonda: 45 m (148 ft) Koaxiální sonda: 6 m (20 ft)
Max. měřená vzdálenost
Tyč: 10 m (33 ft) min. DK > 1,6 Lano: 25 m až 30 m (82 ft až 98 ft) min. DK > 1,6; 30 m až 45 m (98 ft až 148 ft) min. DK > 1,9 Koaxiální sonda: 6 m (20 ft) min. DK > 1,4
Komunikace
4–20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bezdrátová technologie Bluetooth®
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, JPN Ex, UK Ex
Bezpečnostní schválení
Ochrana proti přeplnění WHG SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.1, B31.3 AD2000
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS/LR/BV/DNV
Možnosti
Vzdálený senzor s 3m/9ft kabelem, plynotěsná průchodka, dálkové ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue App přes Bluetooth
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .