Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Levelflex FMP54 – radar s vedenými impulzy

Měření pomocí radaru s vedenými impulzy
Time-of-Flight
Levelflex FMP54

Pro vysokoteplotní a vysokotlaké aplikace v ropném a plynárenském, chemickém a energetickém průmyslu

FMP54
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Tyčová sonda: ±2 mm (0,08 in)
    Lanová sonda <= 15 m (49 ft):
    +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49 ft):
    ±10 mm (0,39 in)
    Koaxiální sonda: ±2 mm (0,08 in)

  • Procesní teplota

    XT: −196...+280 °C
    (−321...+536 °F)
    HT: −196...+450 °C
    (−321...+842 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 400 bar
    (vakuum až 5 800 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    Tyč:
    10 m (33 ft) min. DK > 1,6
    Lano:
    25 m až 30 m (82 ft až 98 ft) min. DK > 1,6;
    30 m až 45 m (98 ft až 148 ft) min. DK > 1,9
    Koaxiální sonda: 6 m (20 ft) min. DK > 1,4

  • Hlavní smáčené díly

    Tyčová sonda:
    304, 316L, slitina C, keramika
    Lanová sonda:
    304, 316, 316L, slitina C, keramika
    Koaxiální sonda:
    304, 316L, slitina C, keramika

Oblast použití

Levelflex FMP54 pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin v extrémních podmínkách. Procesní připojení s těsněním z keramiky a grafitu zaručuje bezpečné použití při vysokých teplotách a vysokém tlaku, které se vyskytují v parních kotlech a v toxických médiích, jako je čpavek. Plynotěsná průchodka zaručuje větší bezpečnost. Pouze kompenzace plynné fáze přístroje FMP54 poskytuje spolehlivé výsledky v plynných a parních prostředích nad hladinou. Spolehlivé měření v případě pohybujícího se povrchu a tvorby pěny nebo v měnících se médiích.

Provedení s tyčovou, lanovou nebo koaxiální sondou.

  • Procesní připojení: závity nebo příruba

  • Teplota: −196 až +450 °C

  • Tlak: −1 až +400 bar

  • Maximální měřicí rozsah: tyč 10 m, lano 45 m, koaxiální tyčová anténa 6 m

  • Přesnost: tyč ±2 mm

  • Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, pětibodový protokol linearity, prevence přeplnění WHG, SIL, lodní stavební schválení, schválení pro parní kotle, EN 10204-3.1

Výhody

  • Spolehlivé měření i při měnících se produktových a procesních podmínkách

  • Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku

  • Nejvyšší spolehlivost díky novému vícenásobnému monitorování odražených signálů

  • Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3

  • Heartbeat Technologie pro cenově efektivní a bezpečný provoz elektrárny v průběhu celého životního cyklu

  • Bezproblémová integrace do kontroly a řízení správy majetku a intuitivní, z menu řízený koncept (na místě nebo prostřednictvím řídícího systému)

  • Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products