Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Prosonic FMU30 – ultrazvukové měření

Ultrazvukové měření
Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Nákladově efektivní všestranný přístroj pro aplikace měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±3 mm nebo ±0,2 % nastaveného rozsahu měření

  • Procesní teplota

    −20 °C až 60 °C

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    0,7 bar až 3 bar abs
    (10 psi až 44 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    Senzor 1 1/2": 2 m (6,6 ft)
    Senzor 2": 3,5 m (11 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PP/EPDM

Oblast použití

Rozsah použití sahá od monitorování výšky hladiny v čistírnách odpadních vod a v procesních vodních nádržích až po aplikace pro nakládací stanice, skladovací a vyrovnávací nádrže. Ultrazvukový senzor FMU30 nabízí osvědčené softwarové algoritmy a všechna varovná a poruchová hlášení se zobrazují na čtyřřádkovém textovém displeji, což zaručuje rychlé odstranění problémů. Obalová křivka může být zobrazena také na displeji. Vzhledem k tomu, že výsledky analýzy jsou zobrazeny přímo na místě, je tím zajištěna rychlá a přesná chybová diagnostika.

Dvouvodičový přístroj pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny a měření průtoku.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Teplota: −20 až +60 °C

  • Tlak: +0,7 až +3 bar

  • Maximální rozsah měření:
    senzor 1½" pro kapaliny 5 m a pro sypké materiály 2 m, senzor 2" pro kapaliny 8 m a pro sypké materiály 3,5 m

  • Blokovací vzdálenost:
    senzor 1½" 0,25 m, senzor 2" 0,35 m

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Výhody

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu pomocí intuitivního menu s nápovědou přímo na místě se čtyřřádkovým textovým displejem, 7 nastavitelných jazyků

  • Obalové křivky na místním displeji pro snadnou diagnostiku

  • Linearizační funkce (až do 32 bodů) pro konverzi naměřené hodnoty do libovolné jednotky délky, objemu a průtoku

  • Metoda bezkontaktního měření minimalizuje servisní požadavky

  • Montážní závity G 1½ nebo 1½ NPT a větší

  • Integrovaný teplotní senzor pro automatickou korekci tepelné závislosti rychlosti zvuku

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products