Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Prosonic FMU44 – ultrazvukové měření

Ultrazvukové měření
Time-of-Flight
Prosonic FMU44

Nákladově efektivní přístroj pro sofistikované měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů až do 20 m

FMU44
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±4 mm nebo ±0,2 % nastaveného rozsahu měření

  • Procesní teplota

    −40 °C ... 80 °C
    (−40 °F ... 176 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    0,7 bar ... 2,5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    Kapaliny: 20 m (66 ft),
    pevné látky: 10 m (33 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF

Oblast použití

Senzor Prosonic FMU44 je vhodný pro bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, hrubozrnného sypkého materiálu a měření průtoku v otevřených kanálech nebo přepadech. Dvouvodičový nebo čtyřvodičový kompaktní převodník lze použít v aplikacích na skladovacích nádržích, nádržích s míchadly, skladovacích buňkách a pásových dopravnících. Obalovou křivku lze zobrazit na místním displeji pro jednoduchou diagnostiku. Linearizační funkce (až 32 bodů) pro konverzi naměřené hodnoty do libovolné jednotky délky, objemu a průtoku.

Dvouvodičový nebo čtyřvodičový přístroj pro kontinuální, bezkontaktní měření výšky hladiny a průtoku.

  • Připojení do procesu prostřednictvím příruby

  • Teplota: −40 až +80 °C

  • Tlak: +0,7 až +2,5 bar

  • Maximální měřicí rozsah: kapaliny 20 m, pevné látky 10 m

  • Blokovací vzdálenost: kapaliny a pevné látky 0,5 m

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Výhody

  • Spolehlivé bezkontaktní měření

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu pomocí intuitivního menu s nápovědou přímo na místě se čtyřřádkovým textovým displejem, 7 nastavitelných jazyků

  • Obalové křivky na místním displeji pro snadnou diagnostiku

  • Hermeticky utěsněný, zalitý senzor

  • Chemicky odolný senzor z materiálu PVDF

  • Kalibrace bez nutnosti naplnění nebo vypuštění

  • Integrovaný teplotní senzor pro automatickou korekci tepelné závislosti rychlosti zvuku

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu