Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Prosonic FMU95 – ultrazvukové měření

Ultrazvukové měření
Time-of-Flight
Prosonic FMU95

Převodník do provozu nebo pro montáž na lištu až pro 10 ultrazvukových senzorů FDU90/91/92/93/95

FMU95
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti

Oblast použití

Samostatná verze Prosonic FMU95 v provedení do provozu nebo pro montáž na lištu pro instrumentaci ovládacích rozvaděčů je vhodná pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálů.

Kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálů až s 5 nebo 10 ultrazvukovými senzory.

  • Rozsah měření až do 45 m (v závislosti na senzoru a měřeném materiálu)

  • Výpočet průměrných nebo součtových hodnot

Výhody

  • Jednoduché ovládání pomocí intuitivního menu s nápovědou se šestiřádkovým textovým displejem, 15 nastavitelných jazyků

  • Obalové křivky na displeji pro rychlou a jednoduchou diagnostiku

  • Snadná obsluha, snadné dokumentování diagnostiky a měřicích bodů pomocí dodaného operačního programu „FieldCare“

  • Korekce Time-of-Flight pomocí integrovaných nebo externích teplotních senzorů

  • Linearizace (až 32 bodů, volně konfigurovatelná)

  • Systémová integrace přes sběrnici PROFIBUS-DP až do 20 měřených hodnot

  • Automatická detekce senzorů FDU9x

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products