Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquicap FTI51 – kapacitní detekce limitní hladiny

Kapacitní
detekce limitní hladiny
Liquicap FTI51

Pro kapaliny, které jsou vysoce viskózní a mají tendenci tvořit nánosy

FTI51
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    −80 °C až +200 °C
    (−112 °F až +392 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 100 bar
    (vakuum až 1 450 psi)

Oblast použití

Liquicap FTI51 je tyčová sonda pro detekci limitní hladiny kapalin, které jsou vysoce viskózní a mají tendenci tvořit nánosy. Také se používá pro detekci rozhraní a pěny vodivých kapalin. Díky své aktivní kompenzaci tvorby nánosů nabízí FTI51 maximální spolehlivost a je vhodná pro širokou škálu aplikací díky mezinárodním certifikátům. Části v kontaktu s procesem jsou vyrobeny z materiálu odolného proti korozi a z materiálů uvedených na seznamu schválených materiálů FDA – to zaručí vysoký bezpečnostní standard.

Pro kapaliny, které mají tendenci tvořit nánosy. Detekce rozhraní různých kapalin. Dvoustupňové ovládání (řízení čerpadla) jen s jedním procesním připojením. Detekce pěny vodivých kapalin.

  • Procesní připojení: závity, příruby, speciální hygienická procesní připojení

  • Teplota: −80 až +200 °C

  • Tlak: vakuum až +100 bar

  • Délka senzoru: 6 m

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG, SIL, hygienické certifikáty, schválení pro námořní dopravu

Výhody

  • Úspora nákladů díky snadnému a rychlému uvedení do provozu, protože kalibrace se provádí pouhým stisknutím tlačítka

  • Spolehlivé a bezpečné měření díky aktivní kompenzaci tvorby nánosů

  • Spolehlivé a univerzální použití díky širokému spektru osvědčení a schválení

  • Krátká reakční doba

  • Materiál ve styku s procesem je vyroben z korozivzdorného materiálu, uvedený na seznamu FDA materiálů

  • Dvoustupňová přepěťová ochrana

  • Není třeba nová kalibrace po výměně elektroniky

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products