Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−80 °C až +200 °C
(−112 °F až +392 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 100 bar
(vakuum až 1 450 psi)
Oblast použití
Liquicap FTI51 je tyčová sonda pro detekci limitní hladiny kapalin, které jsou vysoce viskózní a mají tendenci tvořit nánosy. Také se používá pro detekci rozhraní a pěny vodivých kapalin. Díky své aktivní kompenzaci tvorby nánosů nabízí FTI51 maximální spolehlivost a je vhodná pro širokou škálu aplikací díky mezinárodním certifikátům. Části v kontaktu s procesem jsou vyrobeny z materiálu odolného proti korozi a z materiálů uvedených na seznamu schválených materiálů FDA – to zaručí vysoký bezpečnostní standard.
Pro kapaliny, které mají tendenci tvořit nánosy. Detekce rozhraní různých kapalin. Dvoustupňové ovládání (řízení čerpadla) jen s jedním procesním připojením. Detekce pěny vodivých kapalin.
Procesní připojení: závity, příruby, speciální hygienická procesní připojení
Teplota: −80 až +200 °C
Tlak: vakuum až +100 bar
Délka senzoru: 6 m
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG, SIL, hygienické certifikáty, schválení pro námořní dopravu
Výhody
Úspora nákladů díky snadnému a rychlému uvedení do provozu, protože kalibrace se provádí pouhým stisknutím tlačítka
Spolehlivé a bezpečné měření díky aktivní kompenzaci tvorby nánosů
Spolehlivé a univerzální použití díky širokému spektru osvědčení a schválení
Krátká reakční doba
Materiál ve styku s procesem je vyroben z korozivzdorného materiálu, uvedený na seznamu FDA materiálů
Dvoustupňová přepěťová ochrana
Není třeba nová kalibrace po výměně elektroniky
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquicap M FTI51
Anglická verze - 02/2025
Capacitance
EN CS 14/02/202525/09/2023Jazyk:
English
Verze:
14/02/2025
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI01530FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: Liquicap M
Anglická verze - 12/2022
Productroot: FMI51-, FMI52-, FTI51-, FTI52- Declaration number: EU_01104_01.22
EN CS 12/12/2022Jazyk:
English
Verze:
12/12/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
EU_01104_01.22.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquicap M FTI51
Capacitance
EN CS 14/02/202525/09/2023Jazyk:
English
Verze:
14/02/2025
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI01530FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance
Point level switch for liquidsEN CS 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Jazyk:
Czech
Verze:
22/06/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00417FCS_1417.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquicap M FTI51, FTI52 Návod na obsluhu
Kapacitní limitní hladinový spínac
EN CS 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Jazyk:
Czech
Verze:
24/08/2006
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
FTI51_52_BA299Fcs_0806.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquicap M FTI51
Capacitance
EN CS 05/09/202425/09/2023Jazyk:
English
Verze:
05/09/2024
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
BA02031FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Liquicap M FTI51
Kapacitance limitního spínače hladiny
EN CS 01/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2021
Velikost souboru:
956 KB
Název souboru:
KA01471FCS_0120.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
164.3 KB
Název souboru:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
134.4 KB
Název souboru:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 24/02/202215/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
24/02/2022
Velikost souboru:
119 KB
Název souboru:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN CS 09/08/2012Jazyk:
English
Verze:
09/08/2012
Velikost souboru:
158.7 KB
Název souboru:
EA01049FA2_01.12.pdf
-