Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření vlhkosti

Ruční přístroje a inline senzory pro měření vlhkosti v průmyslových aplikacích

Klíčový vizuál měření vlhkosti
6 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Potřebujete pomoc s výběrem měřicího přístroje?

Pomůžeme vám s výběrem a konfigurací produktů, které nejlépe vyhovují vašim měřicím úkolům a aplikacím.

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Přesné přístroje pro kontrolu vlhkosti

Společnost Endress+Hauser nabízí ruční přístroje a trvale instalované inline senzory pro spolehlivé měření vlhkosti materiálů v průmyslových aplikacích. Ruční zařízení napájená z baterií umožňují provádět rychlé namátkové kontroly v rámci zajištění kvality, například během výroby nebo při kontrole příjmu zboží. Pro nepřetržité sledování obsahu vlhkosti přímo v procesu poskytují odolné inline senzory spolehlivé údaje v reálném čase, a to i při vysokých teplotách a v abrazivních médiích.

Spolehlivé měření vlhkosti pomocí technologie TDR

Naše senzory využívají technologii Time Domain Reflectometry (TDR), osvědčenou technologii radaru s vedenou vlnou pro přesné měření vlhkosti. K určení obsahu vlhkosti se do média vysílá radarový impulz, který se analyzuje na základě doby jeho šíření a charakteristik odrazu. Měření vychází z dielektrických vlastností materiálu. Protože voda má ve srovnání s většinou pevných sypkých materiálů výrazně vyšší relativní permitivitu, lze obsah vlhkosti stanovit s vysokou přesností. Na rozdíl od infračervených vlhkoměrů technologie TDR neměří pouze povrchovou vlhkost, ale také vlhkost uvnitř materiálu a volnou vodu.

Technologie TDR je ideální pro měření vlhkosti v sypkých materiálech, prášcích, granulátech i v pastovitých a viskózních médiích. Senzory Solitrend proto podporují spolehlivé monitorování vlhkosti v odvětvích, jako je výroba stavebních materiálů, zpracování dřeva a potravinářská výroba. Pomáhají zajistit konzistentní kvalitu produktů, stabilní procesní podmínky a optimalizované využívání zdrojů tím, že umožňují efektivní procesy sušení, snižování spotřeby energie a přesné dávkování vody při míchání.

Výhody

  • Spolehlivé řízení procesu: Průběžné měření vlhkosti zajišťuje stabilní výrobní podmínky a stálou kvalitu výrobků.
  • Zvýšená efektivita využívání zdrojů: Přesné sledování vlhkosti přispívá k optimalizaci sušicích procesů a efektivnímu využití surovin.
  • Vysoká přesnost měření: Technologie TDR umožňuje získávat spolehlivé výsledky měření i za měnících se procesních podmínek a při kolísajících vlastnostech materiálu.
  • Optimalizované dávkování vody: Přesné údaje o vlhkosti umožňují přesné dávkování vody během míchacích procesů a pomáhají omezit plýtvání materiálem.
  • Nízké nároky na údržbu: Robustní konstrukce senzoru bez pohyblivých částí snižuje nároky na údržbu a zajišťuje dlouhodobou stabilitu měření.
  • Celosvětová dostupnost: Endress+Hauser nabízí servis, podporu a odborné znalosti v oblasti aplikací po celém světě

Další řešení pro měření vlhkosti

Kromě průmyslových aplikací nabízí společnost IMKO Micromodultechnik GmbH, dceřiná společnost skupiny Endress+Hauser, specializovaná zařízení pro měření vlhkosti v zemědělství, monitorování životního prostředí a ve stavebnictví. Mezi ně patří řešení pro monitorování vlhkosti půdy a pro stanovení obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech, jako je beton a potěr. Technologie měření TDR zajišťuje spolehlivé a přesné měření vlhkosti v těchto aplikacích.