Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření diferenčního tlaku

Kontinuální měření tlaku pomocí převodníku diferenčního tlaku.

Kontinuální měření tlaku pomocí převodníku diferenčního tlaku
11 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?

O měření diferenčního tlaku

Osvědčené použití v široké škále aplikací v mnoha průmyslových odvětvích: Snímače diferenčního tlaku se používají pro kontinuální měření diferenčních tlaků v kapalinách, parách a plynech. Jsou vhodné pro všechny typy médií, a to jak pro standardní aplikace, tak pro aplikace s vysokými procesními tlaky a teplotami.

Princip měření

Princip měření diferenčního tlaku je založen na měření rozdílu dvou tlaků. Rozdílová hodnota je vyvedena jako výsledek měření pomocí převodníku diferenčního tlaku.

Výhody

  • Univerzální převodníky diferenčního tlaku pro průtokové, hladinové a filtrační aplikace.
  • Procesní teploty od -70 do +400 °C jsou možné s membránovými těsněními.
  • Lepší dostupnost procesu a minimalizace bezpečnostních rizik díky elektronickému systému diferenčního tlaku.