Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Solicap FTI77 – kapacitní detekce limitní hladiny

Kapacitní
detekce limitní hladiny
Solicap FTI77

Detekce limitní hladiny pro sypké materiály, vhodná zejména pro vysoké teploty a silná mechanická zatížení

FTI77
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    −50 °C až 400 °C
    (−58 °F až 752 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 10 bar
    (vakuum až 145 psi)

Oblast použití

Solicap FTI77 je částečně izolovaná mečovitá/lanová sonda pro detekci limitní hladiny jemnozrnných až hrubozrnných sypkých materiálů. Nabízí maximální spolehlivost kvůli své aktivní kompenzaci tvorby nánosů a je vhodná pro širokou škálu aplikací díky mnoha osvědčením a schválením. Díky své robustní konstrukci může být také použita v aplikacích s velmi vysokým bočním zatížením (až do 800 Nm, mečovitá verze), v aplikacích s vysokými teplotami a abrazivními médii.

Pro aplikace s velmi vysokým bočním zatížením (až do 800 Nm pro mečovitou verzi) a aplikace s abrazivními médii.

  • Procesní připojení: závity a příruby

  • Měřicí rozsah: 200 až 20 000 mm

  • Teplota: −50 až +400 °C

  • Tlak: −1 až +10 bar

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, SIL

Výhody

  • Nejvyšší bezpečnost a spolehlivost díky extrémně robustní konstrukci pro náročné procesní podmínky

  • Úspory nákladů díky snadnému a rychlému uvedení do provozu, protože kalibrace se provádí pouhým stisknutím tlačítka

  • Nákladově efektivní, spolehlivé a univerzální použití díky širokému spektru osvědčení a schválení

  • Dvoustupňová přepěťová ochrana proti výbojům statické elektřiny ze sila

  • Aktivní kompenzace tvorby nánosů sypkých materiálů náchylných ke spékání

  • Použití v bezpečnostních systémech vyžadujících funkční bezpečnost až do úrovně integrity SIL2/SIL3

  • Snížení nákladů na skladování díky snadno zkrátitelné mečovité a lanové verzi

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products