©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Nástupce
Limitní hladinový spínač pro kapaliny v kompaktním provedení s tělem z nerezové oceli
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Charakteristika/aplikace
most compact device media independent Focus factoryautomation
Dodávka/komunikace
19 ... 253V AC 10 ... 35V DC-PNP ASI-Bus
Okolní teplota
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F) ASi -25 °C ... 70 °C (ASi -13 °F ... 158 °F
Procesní teplota
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. hustota média
0,7g/cm³ (0,5g/cm³ optional)
Procesní připojení
G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"
Procesní připojení hygienické
Flush mount by use of weld in adapter
Certifikáty/schválení
CSA WHG/ Overfill prevention GL Marine Railway approval
Navazující produkt
Product phase out planned, Successor FTL31
Nejstahovanější
Liquiphant FTL20
Návod na obsluhu
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN
CS
DE ES FR IT JA NL PL RU ZH
14/09/2004
01/05/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2003
Velikost souboru:
943.4 KB
Název souboru:
FTL20_KA190F.pdf
Liquiphant FTL20
Návod na obsluhu
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN
CS
DE ES FR IT JA NL PL RU ZH
14/09/2004
01/05/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2003
Velikost souboru:
943.4 KB
Název souboru:
FTL20_KA190F.pdf
20 dokumenty
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
Liquiphant T FTL20
Technical Information
Level limit switch for liquids
EN
CS
German French Japanese Polish Russian Chinese
23/01/2008
15/02/2005
Jazyk:
English
Verze:
23/01/2008
Velikost souboru:
654.1 KB
Název souboru:
TI364Fen_0108.pdf
Technical Information
Vibration Limit Switch
<br>Liquiphant T FTL 20 H
Level limit switch for liquids in the foodstuff industry, compact design, housing made of corrosion-resistant stainless steel
EN
CS
German French Italian Japanese Polish Russian Chinese
18/06/2009
23/01/2008
27/07/2004
Jazyk:
English
Verze:
18/06/2009
Velikost souboru:
783.8 KB
Název souboru:
TI379FEN_0509.pdf
Liquiphant FTL20
Návod na obsluhu
Limitní hladinový spínač pro kapaliny
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Dutch Polish Russian Chinese
14/09/2004
01/05/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2003
Velikost souboru:
943.4 KB
Název souboru:
FTL20_KA190F.pdf
Liquiphant T
Operating instructions
Valve Plug
Jazyk:
English
Verze:
03/09/2001
Velikost souboru:
64.5 KB
Název souboru:
KA188FEN.PDF
Liquiphant T
Operating instructions
Valve Plug, PG 11
Jazyk:
English
Verze:
03/09/2001
Velikost souboru:
80.3 KB
Název souboru:
KA186FEN.PDF
Liquiphant T
Operating instructions
Valve Plug, NPT 1/2"
Jazyk:
English
Verze:
03/09/2001
Velikost souboru:
81.7 KB
Název souboru:
KA187FEN.PDF
Liquiphant T
Operating Instructions
Weld-in adapter without flange with G3/4A
EN
CS
German Spanish French Italian Dutch
27/06/2005
Jazyk:
English
Verze:
27/06/2005
Velikost souboru:
314.6 KB
Název souboru:
KA257fa6.pdf
Liquiphant FTL20/OTL20 und FTL20H/OTL20H
WHG Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-311 (DIBt)
EN
CS
German
01/08/2011
01/07/2006
01/03/2004
Jazyk:
German
Verze:
01/08/2011
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
ZE00247FDE_1311.pdf
CSA Certificate of Compliance No. 1238461
Jazyk:
English
Verze:
01/03/2004
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
ZE250FEN.PDF
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Valve plug ISO4400 4-pole,Pg11,adapt.
Valve plug ISO4400 4-pole,NPTF,adapt.
Valve plug ISO4400 4-pole,QUICKONadap
M12-female plug connec., 100deg,5m cable
M12-female plug connec., 90deg, 5m cable
Weld-in adapter G1/2, 316L
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1
Weld-in adapt. G3/4,d=29,316L,sleeve,3.1
Weld-in adapt. G3/4,d=50,316L,sleeve,3.1
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Weld-in adapter G1, adjustable, 316L
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše