Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.
V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.
Platí záruční podmínky
Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.
Liquipoint FTW31 nabízí jednoduchou a bezpečnou detekci limitní hladiny vodivých kapalin. Nabízí řadu možností měření díky vícebodové detekci (až 5 měřicích tyčí).
Pro použití v elektricky vodivých kapalinách (s vodivostí od 10 μS/cm). Pro jištění proti přeplnění, ochranu čerpadel proti chodu nasucho, dvoubodové řízení čerpadel nebo vícebodová detekce.
Připojení do procesu přes závit
Délka senzoru: 0,1 až 4 m
Teplota: −40 až 100 °C
Tlak: −1 až 10 bar
Mezinárodní certifikáty pro ochranu proti výbuchu, prevence přeplnění a certifikát detekce netěsností WHG
Výhody
Cenově výhodná sonda pro vodivé kapaliny s detekcí až pěti limitních hladin pomocí jedné sondy
Není třeba žádná kalibrace
Standardní nastavení pro nejběžnější vodivé kapaliny
Žádné pohyblivé části v nádrži – dlouhá životnost, spolehlivý provoz bez opotřebení nebo zablokování
Kemira, globální chemická společnost, potřebuje přesné sledování hladiny a teploty pro výrobu polymerů. Pro bezpečný a snadný přístup k procesním datům používají přístroje s technologií Bluetooth.
Společnost Protolaunch využívá průtokoměry a hladinové senzory Endress+Hauser v testovacím zařízení pro raketové pohony v Buckinghamshire k demonstraci výkonu pohonných systémů a komponent.
Společnost Nufarm, globální výrobce produktů pro ochranu plodin a technologií osiv, snižuje nepřesnost měření na méně než 1 % pomocí radarových hladinových senzorů nové generace s frekvencí 80 GHz
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .