Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek výrobku termočlánkový teploměr T54, odolný proti výbuchu, modulární sestava – design USA

T54
Termočlánkový teploměr odolný proti výbuchu, design USA

Bezpečné monitorování procesních teplot v náročných aplikacích, např. v ropném nebo plynárenském průmyslu

T54
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standard dle ASTM E-230
    Speciál dle ASTM E-230

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci
    63% rt = 15,0 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20°C : 500bar (7.252 psi)
    závisí na konfiguraci

  • Rozsah provozní teploty

    Typ T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Typ J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Typ E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Typ K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Typ N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 22.5" (571 mm)
    ostatní na dotaz

Oblast použití

Robustní teploměr je určen pro použití v náročných aplikacích a tam, kde je důležitá bezpečnost, např. v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v energetice. Použité robustní teploměrové jímky a speciální materiály dovedou odolávat nepříznivým podmínkám okolního prostředí, korozivním látkám a velmi vysokým tlakům. Prostřednictvím hlavového převodníku (volitelná položka), který dovede komunikovat v kterémkoli z běžných protokolů, je možno zvýšit přesnost zařízení a jeho spolehlivost, která je pak vyšší, než je tomu u přímého kabelového připojení k senzorům. Možnost flexibilní konfigurace.

Sestavu senzoru je možno použít v následujících oborech:

  • Chemický průmysl

  • Petrochemický průmysl

  • Rafinerie

  • Námořní plošiny

Výhody

  • Sestava teploměru je schválená pro maximální bezpečnost podle FM/CSA XP třídy 1 odd. 1.

  • Nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu

  • Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!

  • Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)

  • Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor, teploměrová jímka a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jedeno měřicího místa.

  • Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za 1 rok.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products