Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Speciál dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
63% rt = 15,0 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20°C : 500bar (7.252 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 22.5" (571 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Robustní teploměr je určen pro použití v náročných aplikacích a tam, kde je důležitá bezpečnost, např. v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v energetice. Použité robustní teploměrové jímky a speciální materiály dovedou odolávat nepříznivým podmínkám okolního prostředí, korozivním látkám a velmi vysokým tlakům. Prostřednictvím hlavového převodníku (volitelná položka), který dovede komunikovat v kterémkoli z běžných protokolů, je možno zvýšit přesnost zařízení a jeho spolehlivost, která je pak vyšší, než je tomu u přímého kabelového připojení k senzorům. Možnost flexibilní konfigurace.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oborech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Sestava teploměru je schválená pro maximální bezpečnost podle FM/CSA XP třídy 1 odd. 1.
Nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu
Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor, teploměrová jímka a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jedeno měřicího místa.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za 1 rok.
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Termočlánek
-
Charakteristika/aplikace
US provedení odolné explozi
modulární konstrukce teploměru
pro náročné aplikace
přírubové procesní připojení
s prodloužením
vč. jímky -
Teploměrná/ochranná jímka
jednolitý tyčový materiál (vrtaný)
-
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
-
Vnější průměr ochranné jímky
7/8'' (22,23 mm)
17/16'' (26,99 mm) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 22.5" (571 mm)
ostatní na dotaz -
Materiál ochranné/teploměrné jímky
316/316L
ostatní na dotaz -
Volitelný nátěr
dostupné na dotaz
-
Procesní připojení
příruba:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 150 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5) -
Tvar hrotu
přímý
zúžený -
Drsnost povrchu Ra
32 μin (0,80 μm)
-
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20°C : 500bar (7.252 psi)
závisí na konfiguraci -
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Speciál dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
63% rt = 15,0 s -
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
FM XP
CSA XP
FM/CSA XP
CSA GP -
Certifikace
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
T53, T54 and T55
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 01/2023New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assemblies in thermowells with spring
loaded insert and enclosure for process industryEN CS 27/01/202314/01/202131/05/201821/08/201501/12/2006Jazyk:
English
Verze:
27/01/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00127REN_1623-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
T54 Compact Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 12/2012New version available in EnglishExplosion proof thermocouple assembly in flanged thermowell
EN CS 01/12/201201/05/200701/03/2007Jazyk:
English
Verze:
01/12/2012
Velikost souboru:
562.3 KB
Název souboru:
KA00244rae_1312.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
135.3 KB
Název souboru:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN CS 01/09/2018Jazyk:
English
Verze:
01/09/2018
Velikost souboru:
125.9 KB
Název souboru:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT82 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT82 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
178.9 KB
Název souboru:
Bild TMT82.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 12/2022New version available in EnglishInstallation notes for CSA approved apparatus
Jazyk:
English
Verze:
19/12/2022
Velikost souboru:
97 KB
Název souboru:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
65.5 KB
Název souboru:
160100118.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
T13, T14, T53, T54
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 08/2019New version available in EnglishCSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Jazyk:
English
Verze:
26/08/2019
Velikost souboru:
61.1 KB
Název souboru:
160100116.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty