Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku termočlánkový teploměr TC15

TC15
Modulární termočlánkový teploměr

Komplexní a osvědčený systém měření teploty vhodný pro téměř všechna průmyslová odvětví

TC15
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída 1 dle IEC 60584

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    Typ K:
    -40 °C ... 1.100 °C
    (-40 °F ...2.012 °F)
    Typ J:
    -40 °C ...750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 30.000,00 mm (1.181,10'')

Oblast použití

Tento vysoce modulární a robustní teploměr je vhodný pro použití v nejrůznějších aplikacích téměř ve všech odvětvích průmyslu. Prostřednictvím hlavicového převodníku (volitelná položka), který dovede komunikovat v kterémkoli z běžných protokolů, je možno zvýšit přesnost zařízení a jeho spolehlivost, která je pak vyšší, než je tomu u přímého kabelového připojení k senzorům. Díky nabídce různých procesních připojení, různých rozměrů a různých materiálů lze sestavu uzpůsobit nejrůznějším aplikacím.

  • Široké možnosti použití

  • Obzvláště vhodný pro parní a plynová vedení o vysokých procesních tlacích a teplotách

  • Rozsah měření: −40 až 1 100 °C

  • Statické tlaky až do 400 bar

  • Stupeň krytí: až IP 68

Výhody

  • Vysoká flexibilita díky modulárnímu systému se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a také díky různým délkám ponoru podle přání zákazníka

  • Vysoká kompatibilita měřicí vložky a konstrukce podle DIN 43772

  • Prodloužený krček chrání hlavicový převodník před přehřátím

  • Rychlá odezva u redukované/kuželové špice ochranné jímky

  • Typ ochrany pro použití ve výbušných prostředích: jiskrová bezpečnost (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)

  • Hlavicový převodník se snadnou volbou: analogový výstup 4 až 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products