Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída AA dle IEC 60751 -
Doba odezvy
t50 = 2 s
t90 = 5 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Rozsah provozní teploty
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 30.000,00 mm (1.181,10'')
Oblast použití
The robust thermometer designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used in direct contact without thermowell.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Výhody
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN CS 18/01/201618/04/2012Jazyk:
English
Verze:
18/01/2016
Velikost souboru:
847.3 KB
Název souboru:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Omnigrad S TR65
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, no replaceable insert,
process connection: threaded welded and threaded compression fitting.
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN CS 01/07/2005Jazyk:
English
Verze:
01/07/2005
Velikost souboru:
886.9 KB
Název souboru:
TI283Ten_0705.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Teploměr iTHERM ModuLine
Univerzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN CS 04/08/202530/11/202431/08/2018Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2024
Velikost souboru:
809.6 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0224-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN CS 27/03/2024Jazyk:
English
Verze:
27/03/2024
Velikost souboru:
275.4 KB
Název souboru:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Klemmenblock für TS211
EA Klemmenblock für TS211
Jazyk:
English
Verze:
02/12/2025
Velikost souboru:
322.1 KB
Název souboru:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
233.2 KB
Název souboru:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN CS 28/03/202320/12/202101/08/2016Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TR/TC6x
Teploměr RTD/TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN CS 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Jazyk:
Czech
Verze:
20/02/2023
Velikost souboru:
475.2 KB
Název souboru:
XA00084RCS_0423-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN CS 30/08/202315/05/2023Jazyk:
English
Verze:
30/08/2023
Velikost souboru:
474.5 KB
Název souboru:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-