Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture surface thermometer TST602

iTHERM SurfaceLine TST602
Surface thermometer

Fundamental non-invasive RTD thermometer for basic monitoring applications

TST602
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -20 °C ...180 °C
    (-4 °F ...356 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 10.000,00 mm (393,70'')

Oblast použití

Simple, fast and retrofit installation directly on the pipe or container wall, independent from the process connection, leads to a wide choice of applications: Verifying other measurement devices or temporary temperature measurement without interrupting the process. It is specially designed for climatization and general application in building automation and heat exchangers.

TST602 RTD thermometer is a general purpose thermometer for surface measurements. It is suitable for application on flat surfaces or pipes and is specially designed for climatization and general application in building automation and heat exchangers.

Výhody

  • Suitable for high process pressures (no direct contact with the process)

  • Field of application in heavy duty industrial processes

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products