Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture of resistance thermometer TST90

iTHERM ModuLine TST90
Industrial modular thermometer

Paired set of metric RTD thermometers for thermal energy measurements

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    +/- 0.05 K (vztaženo k delta-T)

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 4.000,00 mm (157,48'')

Oblast použití

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. The device is used for high-precision measurement of temperature
differences with matched sensor pairs. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.

  • Universally usable for thermal energy measurements

  • Measuring range: -50 to +400 °C (-58 to +752 °F)

  • Paired in the range: 0 to +120 °C (+32 to +248 °F), Deviation of the sensors: ± 0.05 K

  • Paired in the range: –40 to 0 °C (-40 to 32 °F), Deviation of the sensors: ± 0.1 K

  • Protection class: up to IP68

Výhody

  • Fast replaceability of the insert

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Fast response time with reduced tip

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu