Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F) Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
Max. chyba měřeníHmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah0 až 2 200 000 kg/h
Teplotní rozsah médiaStandard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +240 °C Volitelná možnost pro vysokou teplotu: −50 až +350 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .