Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Laboratorní přístroje a přenosné pH metry

Propojte svou laboratoř a proces s multiparametrovým kapesním počítačem Liquiline CML18 a se senzory Memosens Lab

Přenosný pH metr s elektrodami v laboratoři
15 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Laboratorní produkty

Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové komponenty pomocí požadovaných vlastností produktu. Aplikátor vás provede individuálním výběrem produktu pomocí jednotlivých parametrů.

O přenosných pH metrech

Bez ohledu na to, zda chcete v laboratoři zachytit a analyzovat hodnoty pH, ORP, rozpuštěného kyslíku nebo vodivosti, vždy potřebujete spolehlivé měřicí přístroje. Endress+Hauser přináší znalosti a špičkové technologie
z automatizace procesů i do laboratoří. Využijte naše portfolio Memosens Lab se špičkovou technologií Memosens 2.0, které nabízí snadné ovládání, nejvyšší přesnost a spolehlivost.

Portfolio Memosens Lab sdružuje všechny komponenty, které jsou potřebné k zajištění sledovatelných a spolehlivých měření v laboratoři nebo pro náhodné odběry vzorků přímo v terénu. Skládá se z kapesního počítače Liquiline Mobile CML18, dokumentačního softwaru Memobase Pro pro perfektní sledovatelnost a přesných laboratorních senzorů pro pH, ORP, rozpuštěný kyslík (DO) a senzor vodivosti. Všechny přístroje jsou připojeny a poskytují 100% konzistentnost naměřených hodnot.

Snadné přepínání mezi různými parametry

Stačí připojit senzor pro vaši měřicí úlohu k multiparametrovému kapesnímu počítači CML18 a začít zaznamenávat hodnoty. Chcete-li přepínat mezi různými parametry pH, ORP, rozpuštěným kyslíkem a vodivostí, jednoduše vyměňte senzor přímo na místě a začněte měřit bez nutnosti další kalibrace. Všechny kroky vašeho měření jsou dohledatelně zdokumentovány v softwaru Memobase Pro, aby byly splněny vaše požadavky GLP (Good Laboratory Practice).

Dostupnost hodnot, na které se můžete spolehnout

Senzory vynikají svou vysokou přesností a rychlou dobou odezvy, která je nepostradatelná zejména pro měření kyslíku. Technologie senzoru Memosens také zajišťuje bezproblémové měření a solidní digitální signál bez rizika náhlé ztráty spojení. Tato technologie je jedinečná v laboratorních měřeních a zjednodušuje každodenní práci na všech úrovních. Použití jedné technologie pro všechna měření v laboratoři a zaručuje celému procesu plnou konzistenci a spolehlivost naměřených hodnot za všech okolností.

Zkontrolujte online měřicí smyčky v procesu

Použijte Liquiline Mobile CML18 jako přenosný pH metr, přenosný měřič rozpuštěného kyslíku a přenosný měřič vodivosti ke kontrole měřicích bodů. Zachyťte naměřené hodnoty pH, ORP, vodivosti nebo kyslíku paralelně s online měřeními.

Měření v terénu

Kontrola kritických parametrů přímo v místě aplikace. Operátoři například potřebují kontrolovat koncentraci rozpuštěného kyslíku v provzdušňovacích nádržích v čistírnách odpadních vod. S Liquiline CML18 a COL37E se můžete spolehnout na snadné ovládání a přesné měření.

Zkontrolujte své vzorky v laboratoři

Analyzujte vzorky z procesu v laboratoři. Se softwarem Memobase lze všechny naměřené hodnoty dokumentovat podle GLP.

Výhody

  • Spoleh na naměřené hodnoty: Naše procesní znalosti přeneseme do vašeho laboratorního měření. Osvědčená technologie Memosens se svým měřením plug & play je vhodná i pro případy náhodného použití kontroly až po vysoce odborné měření vašich stávajících měřicích bodů.
  • Snadné ovládání díky plug & play: Stačí vyměnit senzory přímo v místě měření a hned je možné zachytit další parametry. A to bez nutnosti další kalibrace.
  • Zvyšte svou důvěryhodnost GLP pro kompletní sledovatelnost senzorů a měření: S Memobase Pro Mobile můžete snadno provádět úpravy senzorů a skenovat QR kód na kalibračních roztocích od společnosti Endress+Hauser pro úplnou sledovatelnost a to až k přehledu sérií lahviček s roztoky.
  • Přenosný měřič Liquiline CML18 pro mobilní měření: Přenosný vysílač disponuje připojením Bluetooth a může být vybaven i užitečným příslušenstvím, jako je nárazuvzdorný nárazník nebo šňůrka pro volné ruce při práci.
  • Přizpůsobte si svůj přenosný pH metr: Vyberte si ze 4 pH elektrod - Memosens CPL51E & Memosens CPL53E pro standardní aplikace, Memosens CPL57E pro čistou vodu a Memosens CPL59E pro náročná média - a spojte je s ručním zařízením Liquiline CML18.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Memosens Laboratory Portfolio
Make it easy and give me values I can trust. With the Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser brings the know how and technology from the process directly to the lab.
download icon Stahovat