Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
pH 0 až 14 (rozsah aplikace 1 až 12)
−5 až 100 °C (23 až 212 °F) (aplikační rozsah 0 až 80 °C (32 až 176 °F))
1 bar, není určeno pro průběžné měření v procesu
Skleněný pH senzor Memosens CPL53E je všestranný přístroj pro použití v laboratoři. Pokrývá širokou škálu vzorků a aplikací: ať už jde o kontrolu měřicích smyček nebo náhodný odběr vzorků. Díky technologii Memosens 2.0 poskytuje tento senzor spolehlivá a vysoce přesná měření s rychlou odezvou. Elektroda má navíc dlouhou životnost a nevyžaduje údržbu, protože senzory mají gelovou náplň.
Memosens CPL53E je vhodný pro:
Kontrola měřicích smyček on-line
Analýza záchytných vzorků (na místě i v laboratoři)
Měření v procesních bodech, kde se doporučuje pravidelná kontrola
Ve standardních aplikacích jako vodní média, např. roztoky na bázi vody.
Časově úsporné náhodné vzorkování s předem kalibrovaným senzorem, které umožňuje rychlé a snadné přepínání senzorů.
Snadná manipulace s bajonetovým konektorem Memosens 2.0
Podporuje požadavky na řízení kvality díky ukládání dat odolných proti manipulaci, včetně sériového čísla a historie kalibrací.
Bezúdržbová pH elektroda bez nutnosti doplňování elektrolytu.
Kompenzace teploty s integrovaným teplotním čidlem.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
pH sensor for laboratory measurements and random sampling
| EN | CS | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
31/01/2022 |
|
Velikost souboru: |
944.5 KB |
|
Název souboru: |
TI01676CEN_0122-00.pdf |
Laboratorní pH senzory s technologií Memosens 2.0
| EN | CS | ||
|
31/01/2022
|
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
31/01/2022 |
|
Velikost souboru: |
1.7 MB |
|
Název souboru: |
BA02016CCS_0221-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
28/01/2026 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Jazyk: |
French |
|
Verze: |
20/10/2023 |
|
Velikost souboru: |
16.4 MB |
|
Název souboru: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Jazyk: |
German |
|
Verze: |
22/02/2023 |
|
Velikost souboru: |
1.5 MB |
|
Název souboru: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Jazyk: |
Japanese |
|
Verze: |
01/03/2023 |
|
Velikost souboru: |
1.8 MB |
|
Název souboru: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | CS | ||
|
03/09/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
03/09/2025 |
|
Velikost souboru: |
327 KB |
|
Název souboru: |
HE_01610_02.25_CPL5xE.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | CS | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
14/02/2022 |
|
Velikost souboru: |
281.9 KB |
|
Název souboru: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
| EN | CS | ||
|
10/02/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
10/02/2022 |
|
Velikost souboru: |
284.1 KB |
|
Název souboru: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
10/02/2022 |
|
Velikost souboru: |
296.3 KB |
|
Název souboru: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |