Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
5 μS/cm až 200 mS/cm
0 až 100 °C (32 až 212 °F)
1 bar, není určeno pro průběžné měření v procesu
Memosens CLL47E je čtyřelektrodový senzor vodivosti pro náhodné odběry vzorků a měření v laboratoři. Spojuje v sobě snadnou manipulaci se systémem plug and play s bezproblémovým čištěním díky bezešvé konstrukci. Díky platinovým elektrodám a širokému měřicímu rozsahu lze pokrýt velkou škálu vzorků a zároveň zajistit spolehlivé měření přímo v místě měření.
Memosens CLL47E is suited for:
Kontrola měřicích smyček on-line
Analýza záchytných vzorků (na místě i v laboratoři)
Měření v procesních bodech, kde se doporučuje pravidelná kontrola
V následujících aplikacích:
Pitná voda
Chladicí voda
Odpadní vody
Analýza procesních médií, např. čisticích roztoků
Široký rozsah měření umožňuje analýzu mnoha různých vzorků.
Přesné nastavení a spolehlivé měření s certifikátem kvality uvádějícím konstantu jednotlivých článků.
Snadno čistitelné díky bezespárovému designu.
Elektrody z masivní platiny zajišťují snadnou údržbu a dlouhou životnost.
Využijte technologii Memosens 2.0 s implementovanou konstantou buňky, skutečným plug and play a dohledatelnou kalibrační historií.
Integrovaný teplotní senzor pro automatickou kompenzaci teploty.
Podporuje požadavky na řízení kvality díky nezfalšovatelnému ukládání dat včetně sériového čísla a kalibrační historie.
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Contacting conductivity sensor for laboratory measurements and random
sampling in the field
| EN | CS | ||
|
18/02/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/02/2022 |
|
Velikost souboru: |
400.6 KB |
|
Název souboru: |
TI01666CEN_0121-00.pdf |
Kontaktní vodivostní senzor pro laboratorní měření a náhodné vzorkování
v terénu
| EN | CS | ||
|
23/02/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
23/02/2022 |
|
Velikost souboru: |
441.6 KB |
|
Název souboru: |
BA02216CCS_0121-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
28/01/2026 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Jazyk: |
French |
|
Verze: |
20/10/2023 |
|
Velikost souboru: |
16.4 MB |
|
Název souboru: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Jazyk: |
German |
|
Verze: |
22/02/2023 |
|
Velikost souboru: |
1.5 MB |
|
Název souboru: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Jazyk: |
Japanese |
|
Verze: |
01/03/2023 |
|
Velikost souboru: |
1.8 MB |
|
Název souboru: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
14/04/2025 |
|
Velikost souboru: |
503.3 KB |
|
Název souboru: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
|
Jazyk: |
German |
|
Verze: |
14/04/2025 |
|
Velikost souboru: |
615 KB |
|
Název souboru: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: HE_01611_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | CS | ||
|
15/07/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
15/07/2025 |
|
Velikost souboru: |
334.8 KB |
|
Název souboru: |
HE_01611_02.25_CLL47E.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | CS | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
14/02/2022 |
|
Velikost souboru: |
281.9 KB |
|
Název souboru: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |