Rozsah měření0 až 500 mg/l O₂ COD, chromanová metoda 0 až 5 000 mg/l O₂ COD chromanová metoda 0 až 5 000 mg/l O₂ COD chromanová metoda + zřeďovací modul (1:4)
Rozsah měření0 až 2,5 mg/l PO4-P (modrá metoda) 0,05 až 10 mg/l PO4-P (modrá metoda) 0,05 až 10 mg/l s funkcí ředění do maximálně 2,5 až 500 mg/l PO4-P (modrá metoda) 0,5 až 20 mg/l PO4-P (žlutá metoda) 0,5 až 50 mg/l PO4-P (žlutá metoda) 0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění do maximálně 10 až 1 000 mg/l PO4-P (žlutá metoda)
Měřicí metodaCelkový chlór se skládá z volného chlóru (HOCl, OCl−) a vázaného chlóru (chloraminy) Veškeré látky se u pracovní elektrody redukují Téměř nezávislé na pH
Procesní teplota0 až 45 °C (32 až 110 °F), bez námrazy
Procesní tlak1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolutní
Měřicí metoda– uzavřený dvouelektrodový systém – převod ozónu na signálový proud v nA – signálový proud je úměrný koncentraci ozónu – měření není závislé na pH
Prohlédli jste si 6 z 212 produktů
Potřebujete pomoc s výběrem a dimenzováním vašeho dalšího zařízení?
Pohodlně vyberte, velikost a nakonfigurujte produkty, které nejlépe vyhovují vašim měřicím úkolům a aplikacím.
Ochrana životního prostředí, konzistentní kvalita výrobků, optimalizace a bezpečnost procesu – to je jen několik důvodů, proč se analýza kapalin stává stále důležitější. Kapaliny, jako je například voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie a léčiva, musejí být analyzovány den co den. Podpoříme vás při plnění požadavků na měření pomocí aplikačního know-how a nejnovějších technologií. Seznamte se s naším komplexním portfoliem a zvolte si výrobek, který nejlépe vyhovuje vašim provozním požadavkům.
Hodnota pH kapaliny se vypočítá na základě potenciometrického měření. Toto video ukazuje, co to je a jak funguje tento princip měření.
Měrná vodivost kapaliny se stanoví na základě konduktivní nebo toroidní vodivosti. Toto video ukazuje, co to je a jak fungují tyto principy měření.
Americká konzultační společnost Frost & Sullivan dospěla k závěru, že společnost Endress+Hauser poskytuje svým zákazníkům lepší podporu než kterýkoli jiný dodavatel v oblasti analýzy kapalin
00:00
Hodnota pH kapaliny se vypočítá na základě potenciometrického měření. Toto video ukazuje, co to je a jak funguje tento princip měření.
00:00
Měrná vodivost kapaliny se stanoví na základě konduktivní nebo toroidní vodivosti. Toto video ukazuje, co to je a jak fungují tyto principy měření.
Americká konzultační společnost Frost & Sullivan dospěla k závěru, že společnost Endress+Hauser poskytuje svým zákazníkům lepší podporu než kterýkoli jiný dodavatel v oblasti analýzy kapalin
Výhody
Od standardních snímačů až ke kompletním měřicím stanicím – nabízíme špičkové technologie pro každý parametr analýzy kapalin.
Naše vysoce přesná instrumentace vám pomůže zvýšit výtěžnost výroby, zlepšit kvalitu výrobku a zajistit bezpečnost procesu.
Nejmodernější komunikační rozhraní a protokoly vám umožní bezproblémovou integraci našich zařízení do vašich procesů a správy provozních zdrojů.
Nezáleží na tom, která procesní laboratoř, provoz nebo výrobní oddělení používá naše know-how a odborné znalosti k optimalizaci vaší aplikace.
Jako přední dodavatel analytické měřicí techniky vás podporujeme v průběhu celého životního cyklu výrobků kdekoliv po celém světě.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .