Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Historie
Netilion Health
Naše služba správy digitálního majetku a zdraví staví váš tým údržby o krok napřed před problémy. Prostřednictvím IIoT Netilion Health poskytuje diagnostiku z vašich polních zařízení kdekoli a kdykoli, takže můžete mít připravená nápravná opatření, když je budete potřebovat.
Zvyšte spolehlivost svého závodu pomocí správy majetku
Více než 90 % dnes instalovaných zařízení je považováno za chytrá, přesto většina jejich dat zůstává v dílně. Díky integraci Netilion Health se správnými řešeními pro připojení IIoT můžete snadno přistupovat k datům o stavu majetku, což vám umožní rychle vyřešit téměř jakýkoli problém. Získání hloubkových znalostí o stavu vašeho majetku posune váš přístup k údržbě z reaktivního na prediktivní.
Snadno připojte svá polní zařízení k Netilion Health pomocí jednoho nebo více okrajových zařízení. Vaši stávající instalaci není třeba upravovat; Netilion Health poskytuje řadu rychlých a nákladově efektivních možností pro integraci sítí a protokolů do IIoT.
Možnost více dodavatelů
Většina průmyslových závodů se skládá z komponent od různých dodavatelů, což představuje pro služby IIoT značné výzvy. Netilion Health dokáže spravovat rozmanitou řadu zařízení, včetně ventilů a pump, od více než 50 výrobců. Tato funkce vám umožní zkontrolovat stav vašeho majetku, diagnostikovat problémy, určit potřebné akce a najít řešení rychleji než kdy dříve.
Ověření přístroje
Optimalizujte cykly údržby a kalibrace pomocí sledovatelného ověřování zařízení IIoT, které nepřeruší vaše procesy. Netilion Health vám umožňuje vzdáleně spouštět Heartbeat Verification, což vám umožní potvrdit, že vaše přístroje splňují tovární specifikace, aniž byste museli být na místě. To zajišťuje shodu a bezpečnost.
Správná diagnostika správným členům týmu
Polní inženýr
Jako terénní inženýr nebo technik je důležité mít podrobné informace o zdravotním stavu zařízení. Potřebujete také efektivní řešení pro monitorování stavu majetku, která nenaruší výrobu. Díky možnosti přístupu k informacím kdykoli a kdekoli prostřednictvím IIoT můžete reagovat rychleji a činit informovaná rozhodnutí jako nikdy předtím.
Manažer údržby
Chcete-li minimalizovat neplánované odstávky ve vašem závodě, potřebujete přímý způsob kontroly stavu majetku a identifikaci zařízení s diagnostickými problémy. Netilion Health nabízí cenné poznatky, které vám pomohou určit, kam a kdy by měl váš tým zaměřit své úsilí, jak nyní, tak v budoucnu. Plánování nebylo nikdy jednodušší.
Vedoucí závodu
Jako manažer závodu je nezbytné mít komplexní přehled o vaší infrastruktuře a stavu vašeho majetku. Musíte vědět, jak často se vaše zařízení potýkají s problémy a náklady spojené s každým problémem. Díky IIoT poskytuje Netilion Health informace nezbytné pro přijímání informovaných rozhodnutí na základě dat.
"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"
Jan Marten Claus, Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
The new ecosystem does not interfere with the control; it is a completely separate system. That is the strength of the solution, and everything works intuitively.
Guido von den Hombergh, Nouryon Functional Chemicals
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .