Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Tankvision NXA820 – řízení zásob

Tankvision
Řízení skladových zásob
Skener nádrže NXA820

Získává data z provozních přístrojů

NXA820
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Řešení pro správu skladových zásob

  • Úloha aplikace

    Data acquisition
    Data management
    Process monitoring &
    visualization

  • Oblast aplikací

    Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.

  • Rozlišení monitoru, displej

    1280 x 1024 (or better)

  • Rozhraní

    OPC classic
    Rest API
    Tankvision Data Concentrator NXA821
    Tankvision Host Link NXA822
    Tankvision Professional NXA85

  • Měřicí princip

    Komunikační rozhraní

  • Funkce

    Tank Scanner (skener nádrží)
    Získává data z provozních přístrojů (15 nádrží s protokoly Modbus nebo WM550 a 10 nádrží s protokolem V1). Zabudovaný webový server uživateli umožňuje vizualizovat příchozí data i vypočítané hodnoty a rovněž zařízení nastavovat.

  • Vstup

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Výstup

    Ethernet; OPC DA Server (instalovaný na zvláštním PC)

  • Typ signálu reléového výstupu

    Stavová relé se spínacím výkonem:
    25 V DC, 100 W
    250 V AC, 4 A, 1 000 VA

  • Paměť

    128 MB

  • Napájení

    AC: 90–250 V AC
    DC: 10,5–32 V DC

  • Rozměry (š × v × h)

    150 × 104 × 140 mm (5.9 × 4.1 × 5.5 in)

  • Komunikační rozhraní

    Ethernet

  • Ovládání

    Web server

  • Nastavení

    Přes webový server

  • Certifikáty

    OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi
    NMi
    PTB

  • Měřicí princip

    Radarový hladinoměr

  • Charakteristika/aplikace

    Tank Scanner (skener nádrží)
    Získává data z provozních přístrojů (15 nádrží s protokoly Modbus nebo WM550 a 10 s protokolem V1). Zabudovaný webový server uživateli umožňuje vizualizovat příchozí data i vypočítané hodnoty a rovněž zařízení nastavovat.

  • Komunikace

    Ethernet

  • Metrologická schválení a certifikáty

    OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi
    NMi
    PTB

  • Možnosti

    Potential free relay, SPDT
    Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists
    Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA