V oblasti automatizace procesů usilujeme o efektivní inženýrství a návrh zařízení. Je důležité dosáhnout rychlého spuštění a uvedení do provozu a vyrábět efektivně a kvalitně. Digitální transformace a Průmysl 4.0 využívají cenná data z terénu k optimalizaci procesů. Konektivita a přístup k datům na terénu jsou klíčové. Doposud existovala omezení, jako je nízká rychlost, omezená šířka pásma a složité konverze protokolů.
Přední normalizační organizace spolupracovaly s významnými průmyslovými partnery, jako je Endress+Hauser, na specifikaci pokročilé fyzické vrstvy pro Ethernet, Ethernet-APL, která splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu. Tato technologie je navržena tak, aby byla otevřená, připravená na budoucnost a pro průmyslový internet věcí (IIoT).
Ethernet-APL umožňuje digitalizaci a konvergenci IT/OT, ale zároveň zvyšuje požadavky na kybernetickou bezpečnost. Ethernet‑APL poskytuje fyzický základ potřebný pro moderní komunikační protokoly a v kombinaci se zařízeními vyvinutými v souladu s normou IEC 62443 můžeme začít snižovat rizika kybernetické bezpečnosti.
Ethernet-APL – pokročilá fyzická vrstva pro Ethernet
Ethernet-APL jako nástroj pro digitální služby paralelně s řízením procesů
Porovnání topologie Ethernetu a APL
Porovnání nákladů na analogové a digitální technologie
Ethernet-APL – pokročilá fyzická vrstva pro Ethernet
Ethernet-APL jako nástroj pro digitální služby paralelně s řízením procesů
Porovnání topologie Ethernetu a APL
Porovnání nákladů na analogové a digitální technologie
Výhody Ethernet-APL
Díky Ethernet-APL je digitalizace v procesních závodech plně umožněna a výhody jsou dosaženy ve všech fázích životního cyklu. Ethernet-APL rozšiřuje možnosti konvenčního Ethernetu, aby splňoval vysoké požadavky procesního průmyslu, např. dlouhé délky kabelů, snadnou instalaci a jiskrově bezpečnou konstrukci pro nebezpečné oblasti. Umožňuje bezpečnou vysokorychlostní komunikaci a napájení pomocí 2vodičového kabelu, a je proto vhodný pro zařízení na úrovni pole, jako jsou měřicí senzory. Připojení Ethernetu k polním zařízením poskytuje plný přístup k procesním a monitorovacím proměnným, diagnostickým datům a pokročilým funkcím, jako je ověření stavu „připraveno pro dávku“ u více zařízení.
Translated with DeepL.com (free version)
Aplikace Ethernet-APL
Ethernet-APL lze použít všude tam, kde se v minulosti používaly technologie 4–20 mA a fieldbus. Polní zařízení a infrastrukturní produkty se perfektně hodí pro zpracovatelský průmysl – zejména pro greenfield projekty, ale s určitými úpravami i pro brownfieldy. Ethernet-APL se hodí pro mnoho aplikací v různých odvětvích, kde jsou relevantní některé z následujících případů použití:
Další informace o kvalitě procesu prostřednictvím přístupu ke všem měřeným a monitorovacím datům
Pokročilé funkce, jako je ověření „připravenosti k dávkovému zpracování“ více měřicích bodů
Úsilí o kalibraci analogových komunikačních smyček
Prostory s nebezpečím výbuchu
Správa aktiv pro mnoho měřicích bodů
Snadný přístup k diagnostice zařízení
Monitorování a optimalizace, např. pomocí 2. kanálu / IIoT
Stáhněte si naši bílou knihu a dozvíte se více
V této technické dokumentaci jsou popsány aspekty systémové integrace týkající se diagnostiky, ověřování a monitorování zařízení a porovnávány protokoly 4–20 mA/HART a PROFINET přes Ethernet-APL v praktických aplikačních scénářích.
Úspěšné ověření technologie Ethernet-APL v chemickém průmyslu
V laboratoři BASF Ethernet-APL inženýři společnosti BASF několik měsíců hodnotili technologii Ethernet-APL. Zaměřili se na různé topologie a případy použití podle požadavků závodů BASF. Technologie byla navíc ověřena v různých zátěžových testech společně s výrobci DCS, polních přepínačů a přístrojů. Inženýři identifikovali mnoho výhod nové technologie, jako například:
Jednoduchá a flexibilní instalace
Jednoduchá integrace do DCS
Stabilní a rychlá ethernetová komunikace
Vysoká dostupnost procesu
Výměna zařízení typu Plug and Play
Export dat ve 2. kanálu
With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Portfolio Ethernet-APL
Polní zařízení Ethernet-APL pro zpracovatelský průmysl
Převodník teploty s výstupem PROFINET® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu s Ethernet-APL™
Převodník teploty s výstupem PROFINET® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu s Ethernet-APL™
Netilion Health je služba správy digitálních aktiv a zdraví. Díky technologii IIoT poskytuje diagnostiku z vašich polních zařízení kdekoli a kdykoli, takže máte připravená nápravná opatření, když je potřebujete.
Netilion Value je služba monitorování dat založená na IIoT, která vás odkudkoli připojí k vašim měřením a umožní vám sledovat vaše zařízení v reálném čase.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .