Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Snižte úsilí a riziko kalibrace v procesech CIP

Samokalibrační měření teploty s technologií iTHERM TrustSens pro hygienické aplikace

Průmysl: Více odvětví
Měděná nádrž na výrobu nápojů

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Shrnutí

Procesy čištění na místě (CIP) vyžadují spolehlivé monitorování teploty, aby byly zajištěny hygienické podmínky a konzistentní kvalita výrobků. iTHERM TrustSens umožňuje inline samokalibraci během cyklů CIP, čímž snižuje úsilí potřebné k ruční kalibraci a zabraňuje odstávkám ve výrobě. Zároveň poskytuje sledovatelnou dokumentaci připravenou k auditu a výrazně snižuje riziko nezjištěného posunu senzoru.

Benefity: Snížení nákladů na kalibraci a vyšší spolehlivost v CIP

0%

riziko nezjištěného posunu senzoru

100%

dodržování předpisů a požadavků na kvalitu

iTHERM TrustSens od společnosti Endress+Hauser představuje zásadně odlišný přístup ke kalibraci v aplikacích CIP. Integrací teploměru dosahují operátoři vyšší spolehlivosti měření teploty, protože inline samokalibrace během pravidelných čisticích cyklů umožňuje časté ověřování přesnosti ve srovnání s tradiční periodickou kalibrací. Průběžné ověřování během provozu snižuje riziko nezjištěného posunu senzoru a umožňuje delší kalibrační intervaly bez kompromisů v oblasti shody s předpisy.

Výzva: Spolehlivé monitorování teploty v CIP a zároveň zamezení prostojů z důvodu kalibrace

Teplotní senzory instalované v kritických kontrolních bodech (CCP) musí neustále poskytovat přesná a spolehlivá měření, aby bylo zajištěno efektivní čištění CIP a shoda s předpisy. Konvenční koncepty kalibrace obvykle vyžadují vyjmutí senzoru z procesu a přerušení výroby, což má za následek zvýšené nároky na údržbu, prostoje a náklady. Kromě toho může drift senzoru zůstat mezi dvěma kalibračními intervaly nezjištěný, což představuje potenciální riziko pro kvalitu výrobku a bezpečnost procesu.

Procesy CIP se skládají z několika kroků, včetně fází čištění horkou louhem a kyselinou, po nichž následuje proplachování studenou vodou:

Tyto fáze se vyznačují rychlými a opakujícími se změnami teploty, zejména ve vratce CIP, způsobenými střídáním horkých čisticích médií a fází studeného oplachování. V tomto bodě je nezbytné sledovat správnou teplotu čištění, aby se zajistilo spolehlivé odstranění zbytků v celém systému.

  • Místo měření teplotních senzorů: ve zpětném potrubí
  • Procesní teploty: 20 až 70 °C (68 až 158 °F)
  • Rychlé změny teploty během fází oplachování a chlazení
  • Časté opakování cyklů CIP v závislosti na výrobních harmonogramech

Naše řešení: Samokalibrační inline RTD teploměr

iTHERM TrustSens TM371 (metrické) nebo TM372 (imperiální) je speciálně navržen pro řešení těchto problémů v hygienických a regulovaných aplikacích. Přístroj nejen porovnává dvě hodnoty, ale používá fyzický referenční senzor s pevným bodem založený na Curieově jevu.

Pro aplikace CIP se používá kalibrační bod pro nízkou teplotu při 39 °C (102 °F) , který leží v typickém teplotním rozmezí procesů CIP. Pokles teploty během fází oplachování je nejčastěji se opakujícím stavem v procesech CIP. Samokalibrace se spustí, když teplota překročí kalibrační bod, a proces se řídí teplotním profilem popsaným v technických informacích a znázorněným na obrázku níže.

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Použité výrobky a služby

/

Související řešení a technologie

Měření teploty

Teploměry a převodníky pro průmyslové procesy

Více informací

Monitoring of effluent discharge 

Operate wastewater discharge within legal limits with complete, reliable monitoring for continuous values and fast response to contamination.

Read more

Hydrogen measurement in natural gas pipelines

Fast, continuous hydrogen measurement in natural gas pipelines enables safe blending, quality compliance and dynamic control using Raman spectroscopy - without consumables or flaring

Read more

Biomethane quality analysis for safe and compliant gas injection 

Ensure reliable biomethane quality with fast, accurate online measurement of H₂S, water dew point and critical parameters for safe grid injection and efficient operations. 

Read more

Protect reverse osmosis membranes with online water quality monitoring for desalination 

Reliable online water quality monitoring to protect RO (Reverse Osmosis) membranes, reduce cleaning effort, and extend membrane lifetime in desalination and water reuse applications

Read more

Detekce úniků v kryogenních nádržích (LNG, ethylen, LPG a amoniak)

Včas odhalte netěsnosti v kryogenních nádržích a mějte situaci pod kontrolou. Společnost Endress+Hauser poskytuje nepřetržité a vysoce spolehlivé monitorování teploty pro ochranu osob, majetku a kritické infrastruktury.

Přečtěte si více

Měření a ověřování CCUS v reálném čase

Odemkněte budoucnost zachycování uhlíku: přesné, spolehlivé a přizpůsobené pro aplikace v hustém skupenství

Přečíst více

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Více informací

Často kladené otázky