Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Kyslíkové senzory a převodníky

Výrobky pro vysoce přesné měření kyslíku ve všech odvětvích

Kyslíkové senzory a převodníky pro všechna odvětví
54 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Oxygen sensors and transmitters?

O kyslíkových senzorech a převodnících

Měření rozpuštěného kyslíku má zásadní význam pro zajištění jakosti a řízení procesů v řadě aplikací, jako např. řízení aerace, fermentace nebo inertizace. Nabízíme instrumentaci pro spolehlivou a přesnou analýzu kyslíku ve všech rozsazích měření od stopových po vysoké koncentrace a pro všechny podmínky, jako např. prostředí s nebezpečím výbuchu nebo hygienické procesy. Klepnutím na tlačítko níže se seznámíte s naší širokou nabídkou senzorů a převodníků rozptýleného kyslíku.

Jak vybírat kyslíkové senzory

Kyslíkové senzory a převodníky se používají např. ve vodárenství a odpadních vodách, v průmyslu chemie, energetice, life sciences, farmacii, potravinách a nápojích a chovu ryb. Výběr senzorů závisí na vašich požadavcích: ampérometrické kyslíkové senzory měří přesně a lineárně od stopové po vysoké koncentrace. Vyžadují však pravidelnou údržbu. Výhodou optických kyslíkových senzorů je rychlá dostupnost stabilních měřených hodnot a prakticky bezúdržbový provoz.

Měření kyslíku s ampérometrickými senzory

Ampérometrické kyslíkové sondy obsahují pracovní a referenční elektrody. Obě elektrody jsou přímo napájeny z převodníku a ve společném prostoru jsou umístěny v elektrolytu. Kyslík prostupuje z média do elektrolytu membránou a generuje proud na pracovní elektrodě. Referenční elektroda udržuje systém v chodu na základě chemicky ekvivalentní reakce. Výsledný proud je úměrný parciálnímu tlaku kyslíku v médiu.

Měření kyslíku s optickými senzory

Optické kyslíkové sondy využívají metodu vyhasnutí fluorescence a obsahují LED, fotodiodu a oddíl pro separaci média, který je pokryt vrstvou propouštějící kyslík. Vrstva obsahuje markerové molekuly, které jsou vybuzovány oranžovým světlem a reagují tmavě červeným fluorescenčním světlem. Kyslíkové molekuly se připojují k markerovým molekulám a tlumí (zhášejí) fluorescenční světlo. Fotodioda následně měří intenzitu světla, která odráží parciální tlak kyslíku v médiu.

Kompenzace stárnutí elektrody nebo LED

S postupem času může každý kyslíkový senzor trpět projevy stárnutí, které zkreslují měření:

  • Referenční elektroda ampérometrických sond se může zanést vrstvou bromidu stříbrného, která snižuje účinné napětí.
  • Měřicí LED optických sond může ztrácet intenzitu.

Pro kompenzaci těchto vlivů nabízíme ampérometrické senzory s přídavnou referenční elektrodou a optické senzory s referenční LED. Naše senzory tak zaručují přesné a spolehlivé hodnoty v dlouhodobém horizontu.

Výhody

  • Nabízíme kyslíkové senzory a převodníky, které splňují veškeré požadavky od základních funkcí po vícekanálové a víceparametrické měření.
  • Naše kyslíkové převodníky zpracovávají měřený signál každého kyslíkového senzoru a zobrazují jej podle vašich požadavků: jako parciální tlak kyslíku, koncentraci kyslíku nebo procentuální nasycení kyslíku.
  • Naše sondy pro měření rozpuštěného kyslíku zaručují plnou flexibilitu z hlediska instalace do kanálů, nádrží in-line do potrubí nebo průtočně.
  • Vyberte si ze široké nabídky armatur pro všechny oblasti použití: pevné montážní armatury, ponorné armatury, průtočné a retrakční armatury.
  • Jednoduché kapalné standardy pro kalibrace kyslíku pomáhají spolehlivě validovat a kalibrovat kyslíkové senzory včetně nuly každého kyslíkového senzoru.