Co kdyby bylo řízení měření hladiny takhle jednoduché?
FlexView FMA90 je všestranná vizualizační a řídicí jednotka, která doplňuje radarové, ultrazvukové a hydrostatické hladinové senzory. Je k dispozici ve variantách pro montáž v terénu, na DIN lištu i do panelového krytu, umožňuje připojení až dvou senzorů současně a podporuje různé měřicí principy, čímž zjednodušuje měřicí konfiguraci a zároveň maximalizuje flexibilitu v celém závodě. Zjistěte více o zařízení FlexView FMA90 a kompatibilních hladinových senzorech:
FlexView FMA90 zjednoduší celý proces od instalace až po provoz a usnadní vám každodenní práci. Řídicí jednotka umožňuje rychlé uvedení do provozu díky naváděcím nastavením a automatické detekci senzorů, zatímco barevný dotykový displej zajišťuje intuitivní ovládání.
Flexibilní nasazení
Řídicí jednotka podporuje několik měřicích principů a umožňuje připojení až dvou hladinových senzorů. Díky tomu a díky flexibilním možnostem instalace můžete své měřicí a regulační zařízení efektivně přizpůsobit konkrétní aplikaci.
Bezpečný provoz
FlexView FMA90 splňuje příslušné průmyslové normy a normy v kyberbezpečnosti a zajišťuje tak bezpečný provoz. K dodržování zákonných požadavků přispívají integrované zaznamenávání dat a událostí, stejně jako zabezpečená komunikace.
Vodárenství a čištění odpadních vod
Jednoduchost pro aplikace ve vodárenství a v čištění odpadních vod
Zařízení FlexView FMA90, určené pro aplikace ve vodárenství a v čištění odpadních vod, kombinuje spolehlivé měření, intuitivní vizualizaci a vylepšené řízení. V kombinaci s radarovým senzorem Micropilot FMR20B nebo hydrostatickou hladinovou sondou Waterpilot FMX21 zajišťuje přesné měření hladiny a průtoku a zároveň umožňuje řízení pomocí integrovaných spínacích výstupů. Od měření průtoku v otevřených kanálech a monitorování nádrží na dešťovou vodu až po řízení česel a čerpadel – systém zajišťuje jednoduchý a efektivní provoz.
Těžební průmysl, zpracování nerostných surovin a kovů
Flexibilita pro aplikace se sypkými materiály
V odvětví těžby a zpracování nerostných surovin a kovů zajišťuje systém FlexView FMA90 jasný přehled o hladinách skladovaných materiálů a provozních podmínkách v drtičích, dopravníkových pásech, silech, zásobnících a haldách. V kombinaci s radarovými senzory Micropilot FMR20B nebo Micropilot FMR30B umožňuje spolehlivé sledování hladiny, vizualizaci a generování alarmů. Integrované spínací výstupy umožňují provádět automatické řídicí operace i v prašném a dynamickém prostředí.
Jasná viditelnost hladiny u venkovních zásobníků a hald
/
„Opravdu oceňuji, jak snadno se toto řešení vyměňuje, a spolehlivou stabilitu měření v našich štěrkových silech. Pro naše zaměstnance je nyní interpretace výsledků měření velmi jednoduchá.“
Dr. Madeleine Weber, Generální ředitelka, Tiefensteiner Granitwerk GmbH
FlexView FMA90 nabízí flexibilní kompatibilitu se širokou škálou radarových, ultrazvukových a hydrostatických hladinových senzorů od společnosti Endress+Hauser i univerzálních senzorů s výstupem 4–20 mA nebo HART, čímž zjednodušuje vizualizaci, monitorování a řízení naměřených dat. Díky tomu můžete nastavení měření přizpůsobit konkrétním požadavkům dané aplikace. Seznamte se s řídicí jednotkou a kompatibilními hladinovými senzory:
Objevte všechny výhody našich nových modelů Micropilot FMR10B, FMR20B a FMR30B – spolehlivých radarových senzorů pro vodárenství, odpadní vody, těžbu nerostných surovin, důlní průmysl i komunální služby.
Brožura o inovacích FlexView FMA90
Innovation brochure - FlexView FMA90 enhances your sensors and brings every insight into clear view for water, wastewater and bulk solid applications.
Radarové měření hladiny
Radarové měření hladiny nabízí spolehlivé bezkontaktní a bezúdržbové měření v kapalinách a sypkých látkách. Senzor Micropilot je bezpečným řešením i v extrémních procesních podmínkách.
Hydrostatické měření výšky hladiny
Hydrostatické měření hladiny pomocí převodníků tlaku pro aplikace s kapalinami. Zařízení Deltapilot nebo Waterpilot s měřicím článkem Contite nejsou ovlivňována možnou tvorbou pěny.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .