Komunikační protokol HART
HART je komunikační protokol používaný v procesní automatizaci, který přenáší analogový signál 4–20 mA a digitální komunikaci po stejném páru vodičů.
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Průtokový počítač Flow-X poskytuje přepočet objemu, hmotnosti a energie plynu a kapalin, protokolování událostí, protokolování parametrů a reporty s využitím nejmodernější technologie. Identické moduly jsou kombinovány v různých pouzdrech, což nabízí víceproudovou verzi Flow-X/P pro 1–4 měřicí vzdálenosti s lokální dotykovou obrazovkou nebo verzi Flow-X/S pro cenově efektivní instalace. Flow-X splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací a je ideálním partnerem pro měření v obchodním styku.
Měření úschovy, fiskální a alokační měření plynu a kapalin
Na moři i na moři, zemní plyn, LNG, flérový plyn, procesní kapaliny, CO2, H2
Nakládka a vykládka
Vlastnosti zařízení:
Konfigurace pro měřicí úseky v souladu s mezinárodními normami včetně MID, OIML, AGA
Výkonné moduly pro náročné aplikace
Každý modul je vybaven CPU, pamětí a stejnými vstupy/výstupy
Intuitivní uživatelské rozhraní pro grafické zobrazení a webový prohlížeč
Skutečný vzdálený přístup přes Ethernet
Počítač stanice pro až 8 měřicích úseků
Snížení nákladů na plánování a instalaci díky standardním konfiguracím.
Velmi přesný převod objemu s více výpočetními cykly za sekundu.
Vysoká spolehlivost díky nezávislým modulům s vlastním převodem objemu a ukládáním naměřených hodnot, stavů počítadel a událostí.
Snadné rozšíření instalací o moduly se stejnými vstupy/výstupy a 100% softwarovou konfigurací.
Snížené náklady na servis a údržbu díky vzdálené údržbě odolné proti neoprávněné manipulaci.
Nákladově efektivní a flexibilní systémová integrace více streamů.
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Gas Flow Computer
| EN | CS | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
01/01/2025 |
|
Velikost souboru: |
3.8 MB |
|
Název souboru: |
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf |
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
01/05/2026 |
|
Velikost souboru: |
3.1 MB |
|
Název souboru: |
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf |
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
|
Jazyk: |
Japanese |
|
Verze: |
27/09/2025 |
|
Velikost souboru: |
1.9 MB |
|
Název souboru: |
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf |
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo
|
Jazyk: |
Italian |
|
Verze: |
27/05/2025 |
|
Velikost souboru: |
6.1 MB |
|
Název souboru: |
CP01584D16IT_02.25-00.pdf |
Flow computing excellence
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
01/06/2026 |
|
Velikost souboru: |
2.9 MB |
|
Název souboru: |
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf |
高度な流量演算機能
|
Jazyk: |
Japanese |
|
Verze: |
23/07/2026 |
|
Velikost souboru: |
3.1 MB |
|
Název souboru: |
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
02/10/2025 |
|
Velikost souboru: |
1.3 MB |
|
Název souboru: |
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
02/10/2025 |
|
Velikost souboru: |
1.3 MB |
|
Název souboru: |
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
23/12/2024 |
|
Velikost souboru: |
1.1 MB |
|
Název souboru: |
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf |
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: Metrology
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
23/12/2024 |
|
Velikost souboru: |
1.1 MB |
|
Název souboru: |
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf |