Number of applicationsSupport up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics. 2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better 4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation 4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation. 4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns 16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz) 4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz) 2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485 optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485 2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
Outputs4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V 4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz 1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz) 4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
DisplejBodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený Změna barvy v případě výstrahy Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm
VýpočtyVýpočet objemu
Energetičtí manažeři a správci aplikací
Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty pomocí charakteristik produktu. Aplikace Applicator vás provede individuálním výběrem produktu prostřednictvím aplikačních parametrů.
Vytápění a chlazení jsou energeticky náročné procesy. Vzhledem k tomu, že náklady neustále rostou a v závislosti na odvětví dosahují až 40 % celkových nákladů na průmyslovou výrobu, je optimalizace spotřeby energie velmi aktuálním tématem. Základem optimalizace je evidence energetických toků. K tomu se využívají manažeři energií a aplikací. Pomocí průtoku, teploty a/nebo tlaku vypočítávají energetický obsah kapalin a páry. Kromě přesného měření se několik přístrojů z tohoto portfolia používá také k přímému řízení systému a k záznamu údajů o průtoku a zásobníku v různých průmyslových aplikacích.
Společnost Endress+Hauser nabízí energetické a aplikační manažery pro nejrůznější účely a požadavky, které umožňují navrhovat optimální procesy v široké škále aplikací a průmyslových odvětví.
EngyCal
Řada EngyCal od společnosti Endress+Hausser zahrnuje EngyCal RH33, kalibrovatelný měřič tepla pro kapaliny, a EngyCal RS33, parní kalkulátor. Oba přístroje jsou vybaveny vstupy pro snímače průtoku, teploty a tlaku, které umožňují výpočet tepelné energie kapalin nebo hmotnostního a energetického toku páry.
Jak měřit energetickou účinnost procesů
Memograph
Memograph M RSG45 je pokročilý správce dat a energie pro organizaci procesních hodnot, který lze flexibilně přizpůsobit různým aplikacím. Díky energetickému balíčku počítá hmotnostní a energetické toky ve vodních a parních aplikacích.
Dávkový ovladač
Řídicí jednotka RA33 je určena k zaznamenávání průtoku a řízení výstupních signálů ventilů a čerpadel, aby bylo zajištěno přesné dávkování předem definovaných množství dávky. Naměřený objem lze korigovat pomocí funkce kompenzace teploty/hustoty.
Počítač pro měření zásobníků
Počítač pro měření zásobníků SBC600 zajišťuje přesnost a efektivitu zásobování tím, že shromažďuje, vizualizuje a ukládá údaje o zásobnících ze všech připojených zařízení a využívá je k vytváření dávkových zpráv a profilů měření.
Průtokový počítač
Průtokový počítač Flow-X umožňuje přepočet objemu plynu, zaznamenávání událostí, protokolování parametrů a vytváření zpráv pomocí nejmodernější technologie. Splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací a je ideálním partnerem pro řešení měření plynu v instalacích s ultrazvukovými průtokoměry FLOWSIC.
Princip měření
Zabezpečené systémy záznamu dat měří připojené vstupní signály a odvozují informace požadované pro jednotlivé aplikace. Tyto informace se potom zobrazují na obrazovce přístroje a rovněž ukládají interně nebo na vyměnitelném paměťovém médiu. Tyto procesní informace lze dlouhodobě ukládat předáváním do nadřízených systémů (např. PC), a jsou proto dostupné po stisknutí tlačítka.
Společným rysem všech těchto přístrojů je, že fungují virtuálně bez opotřebení (žádné pero a papír), a proto šetří čas a peníze.
Na základě používání různých druhů rozhraní je lze integrovat do nejmodernějších topologií pro záznam měřených dat a procesní automatizaci. Grafický displej správcům energií a aplikací umožňuje, aby byly využívány pro sekvence vstupních procesů a vykazovaly tak rychlou reakci na změny přímo v místě instalace.
Matematické a logické kombinace umožňují vykonávat složité výpočty a rovněž automatickou analýzu měřeného signálu.
Výhody
Pro aplikace energetického managementu ve všech průmyslových odvětvích.
Vysoký stupeň zabezpečení dat.
Energetický výpočet hmotnosti, množství tepla, čistého množství, tepelné diference a množství tepla v aplikacích s plynem, kapalinou, párou a vodou.
Současný výpočet až šesti aplikací na jedno zařízení.
Funkce záznamu chybových hlášení a změn parametrů s datem a časem.
Centralizace a dokumentace dat a zpráv.
Splnění požadavků náročných aplikací s přenosem dat.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .