Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Úvod

Procesní instrumentace pro bezpečné skladování vodíku

Skladování vodíku je klíčové pro rozvoj technologií vodíkových a palivových článků v oblasti stacionárních, přenosných a dopravních aplikací. Navzdory vysokému obsahu energie na hmotnost vyžaduje nízká hustota vodíku při okolní teplotě inovativní, energeticky náročné metody skladování, jako jsou vysokotlaké nádrže, kryogenní skladování kapalin a adsorpce nebo absorpce v pevných látkách. V systémech skladování vodíku hraje klíčovou roli procesní instrumentace, která umožňuje monitorování, řízení a bezpečnost v reálném čase.

Parametry

Zaměření na klíčové parametry procesu

Přesné měření hladiny kapalného vodíku

Kapalný vodík se neustále odpařuje a v zásobníku vzniká plyn, který se vypařuje. Také změny hustoty způsobené změnami teploty a tlaku představují pro použité zařízení pro měření hladiny značný problém a mohou způsobit nepřesné údaje nebo dokonce poškození.

Spolehlivé zajištění kvality vodíku

Kvalita vodíku významně ovlivňuje bezpečné skladování vodíku, protože kontaminanty vedou ke snížení energetického obsahu, zatímco stopová vlhkost může způsobit poškození nebo korozi, zejména v kryogenním prostředí.

Měření hladiny

Vysoká přesnost měření hladiny kapalného vodíku ve skladovacích nádržích s manometry Endress+Hauser

Kryogenní prostředí, vypařující se plyn a tlak par činí z přesného měření hladiny náročný úkol. Pro zajištění bezpečného provozu vodíkové nádrže i přesné inventury jsou nezbytné spolehlivé hladinoměry a nezávislé alarmové měřiče přeplnění. Naše zařízení Proservo NMS81 nabízí:

  • Maximální spolehlivost díky přesnosti až ±0,4 mm (±0,02").
  • Vynikající odolnost proti korozi a vysoká přesnost bez vlivu stejnosměrné hodnoty nebo vyvření plynu.
  • Hardware a software vyvinutý podle normy IEC 61508 až do úrovně SIL3 pro vysokou úroveň bezpečnosti.
Optická analýza

Spolehněte se na analyzátory plynů TDLAS pro přesné stanovení stopové vlhkosti

Vodík se může při skladování v podzemí nasytit vlhkostí. Pro zajištění bezpečného skladování a dalšího použití je nezbytné měřit jeho kontaminaci stopovou vlhkostí. Náš analyzátor plynu J22 TDLAS spolehlivě detekuje stopovou vlhkost v rozsahu ppm a poskytuje:

  • Vysoká přesnost a integrovaná diagnostika a ověřování pomocí technologie Heartbeat.
  • Velmi rychlá odezva při identifikaci nečistot v procesu.
  • Robustní konstrukce pro snadnou instalaci, uvedení do provozu a opravy.
/

Plánujete projekt? Proberte své problémy s naším odborníkem.

Místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni poskytnout podporu na každém kroku.

Závěrečné poznámky

Související řešení

Zjistěte, proč jsme tím správným partnerem pro bezpečnou a efektivní výrobu a skladování vodíku