Principy měření se utkávají v přímém souboji: Oxygen Technologies táhnou do boje
Pokud jde o řízení inertizačních systémů, škála měřicích technik je rozmanitá. Nyní je zřejmé, že TDLAS (Tunable Diode Laser Spectroscopy – laditelná diodová laserová absorpční spektroskopie) přebírá roli osvědčené technologie pro měření kyslíku.
ArticleVíce odvětví25.09.2025
Ve zkratce
TRANSIC100LP je optimalizován pro detekci kyslíku
Prokázaná výhoda oproti paramagnetickému měření – TDLAS (Tunable Diode Laser Spectroscopy – laditelná diodová laserová absorpční spektroskopie) jako nová osvědčená technologie
Laditelná diodová laserová absorpční spektroskopie (TDLAS – Tunable Diode Laser Spectroscopy) je již známá technika pro vysoce selektivní měření a doposud si našla své uplatnění v náročných chemických a HPI úlohách, stejně jako v aplikacích monitorování spalování. Jeho výhody spočívají v robustnosti, odolnosti vůči rušení a minimálních požadavcích na údržbu. Nyní je tato technologie díky nové generaci procesních převodníků TDLAS od společnosti Endress+Hauser k dispozici za cenu, která z ní činí velmi atraktivní volbu pro standardní měření. Převodník TRANSIC100LP, který se již osvědčil na více než 500 měřicích stanicích, byl vyvinut v jiskrově bezpečné verzi (v souladu s normami ATEX/IECEx) pro instalace v zóně 1 a měření v zóně 0 a lze jej použít jak in situ, tak s odsáváním.
Na cestě k vítězi
Americká chemická společnost, která srovnání provedla, po roce testování neváhala dlouho s rozhodnutím. Společnost hledala alternativní typ měřicí technologie poté, co se opakovaně potýkala s problémy se svými paramagnetickými analyzátory kyslíku. Důležité také bylo, aby byl přístroj po instalaci na nádrži snadno přístupný; v ideálním případě by nebyl nutně nutný kondicionér plynu a bylo by možné přístroj kalibrovat na místě. Nakonec to byl laserový převodník TRANSIC121LP se schválením FM pro použití v prostředích chráněných proti výbuchu, který zvítězil nad konkurencí. PTFE filtr určený k ochraně převodníku umožnil zcela se zbavit úpravny plynu. Navíc jednoduchý systém pro odběr vzorků plynu umožnil instalaci převodníku tak, aby byl snadno přístupný. Vybavení navíc výrazně usnadnilo údržbářskému personálu kalibraci pomocí dusíku a okolního vzduchu.
Pryč s náklady!
Společnost zkoumala a vyhodnotila oba principy měření za zcela neutrálních podmínek, přičemž se zaměřila na faktory včetně nákladů. V této konkrétní oblasti se technologie a koncept převodníku TDLAS ukázaly jako jasný vítěz: Náklady na úpravu plynu klesly prakticky na nulu. Podobně se instalační náklady snížily o tři čtvrtiny a finanční výdaje spojené s měřením TDLAS byly o 64 % nižší než u paramagnetického principu měření. I pokud jde o údržbu, čísla TRANSIC hovořila za vše: Tato technologie bez námahy ušetřila 75 % nákladů. Zatímco v případě měření TDLAS byla zaznamenána jedna hodina údržby plynového kondicionéru měsíčně, paramagnetické měření trvalo čtyři hodiny měsíčně. Výsledky navíc ukázaly, že měřicí stanice TDLAS potřebovala v průběhu roku pouze čtvrtinu dílů a spotřebního materiálu, které paramagnetické měření spotřebovalo.
Chcete se zúčastnit jedné z našich akcí? Vyberte podle kategorie nebo odvětví.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .