Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
200 S/cm až 1 000 mS/cm
Konstanta cely k: 11,0 cm-1 -
Procesní teplota
−10 °C až 110 °C (14 °F až 230 °F)
Sterilizace: max. 130 °C při 6 bar abs do 60 min
(max. 266 °F při 87 psi do 60 min) -
Procesní tlak
13 bar abs do 50 °C (188,5 psi do 122 °F)
7,75 bar abs při 110 °C (112 psi při 230 °F)
6,0 bar abs při 130 °C po dobu max. 60 minut
(87 psi při 266 °F na max. 60 minut)
Oblast použití
Smartec CLD18 je rozpočtové řešení pro aplikace v nápojovém průmyslu a pro instalace do potrubí s malým průměrem, kde se používá toroidní měření se spínací funkcí. Kompaktní provedení převodníku a senzoru zaručuje přenos dat bez interferencí, snadnou instalaci s hygienickým připojením, které chrání produkty a procesy před znečištěním. Smartec CLD18 zajišťuje celkovou efektivitu zařízení (OEE) díky rychlému a spolehlivému CIP a volitelnému protokolu IO-Link.
Hygienický Smartec CLD18 měří toroidní vodivost v nápojových aplikacích:
Řízení procesů CIP ve vratném proudu
Řízení koncentrace při obnově čisticích prostředků CIP
Sledování výrobků v potrubních systémech a stáčírnách
Mezifáze pivo – tlačná voda
Oddělení fází pivo–voda v potrubních systémech pivovaru
Monitorování úniků
Disponuje rozhraním:
0/4 až 20 mA
IO-Link (volitelně)
Výhody
Jedinečné hygienické provedení zabraňuje kontaminaci
Schválení 3A
V souladu s ES 2023/2006 a 1935/2004
Vhodné pro čištění na místě (CIP)
Inteligentní a snadná integrace do infrastruktury vašeho závodu díky volitelnému protokolu IO-Link
Kompaktní provedení umožňuje instalaci v malých potrubích bez omezení průtoku
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Smartec CLD18
Česká verze - 10/2021
Systém pro měření vodivosti IO-Link
EN CS 07/10/202124/06/2021Jazyk:
Czech
Verze:
07/10/2021
Velikost souboru:
889 KB
Název souboru:
BA02097CCS_0221.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Smartec CLD18
Česká verze - 08/2020
Systém pro měření vodivosti
EN CS 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
19/08/2020
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01149CCS_0820.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Smartec CLD18
Compact inductive conductivity measurement for the food and beverage
industryEN CS 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Jazyk:
English
Verze:
30/06/2021
Velikost souboru:
814.1 KB
Název souboru:
TI01080CEN_0621.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Smartec CLD18
Systém pro měření vodivosti
IO-LinkEN CS 07/10/202124/06/2021Jazyk:
Czech
Verze:
07/10/2021
Velikost souboru:
889 KB
Název souboru:
BA02097CCS_0221.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Smartec CLD18
Systém pro měření vodivosti
EN CS 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
19/08/2020
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01149CCS_0820.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
08/03/2022
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
08/03/2022
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Compact and efficient
Toroidal conductivity system Smartec CLD18 – designed for the beverage
industryJazyk:
English
Verze:
05/11/2021
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
IN01022CEN_0221_Smartec CLD18_lowres.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Transmetteur de conductivité compact
Smartec CLD18 – conçu pour l’industrie agroalimentaire
Jazyk:
French
Verze:
05/11/2021
Velikost souboru:
362.1 KB
Název souboru:
IN01022CFR-0221-BD.pdf
-