Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
5 až 50 °C (41 až 122 °F)
-
Procesní tlak
0,2 až 1 bar (3 až 15 psi)
Oblast použití
Stamoclean CAT411 poskytuje mikrofiltraci vzorků bez bakterií z tlakového potrubí. Samočisticí filtr s příčným průtokem zabraňuje blokování, což zvyšuje bezpečnost procesu. Díky minimalizovanému mrtvému objemu odráží změny v procesu okamžitě a zkracuje dobu odezvy následných měřicích zařízení. Stamoclean CAT411 lze snadno integrovat do stávajících procesů.
Stamoclean CAT411 je samočistící přípravnou vzorků pro:
Komunální čistírny odpadních vod:
– vratný aktivovaný kal
– odpadní aktivovaný kal
– sekundární usazovací nádržPrůmyslové čistírny odpadních vod:
– vratný aktivovaný kal
– odpadní aktivovaný kal
– sekundární usazovací nádržInstalace procesního tlakového potrubí
Výhody
Vysoká provozní spolehlivost díky robustní konstrukci
Mikrofiltrace bez bakterií
Snadná instalace a integrace
Krátká doba odezvy navazujících analyzátorů díky malému mrtvému objemu
Samočistící provedení snižuje provozní náklady na minimum
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Stamoclean CAT411
Microfilter
Cross-flow filter for the filtration of aqueous samples from pressure
pipesEN CS 30/05/202212/07/201601/06/200701/07/2002Jazyk:
English
Verze:
30/05/2022
Velikost souboru:
418.1 KB
Název souboru:
TI00349CEN_1422-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Stamoclean CAT411
Křížový průtokový filtr pro vzorky vody z tlakového potrubí
EN CS 30/05/202222/07/201603/10/2004Jazyk:
Czech
Verze:
30/05/2022
Velikost souboru:
543.6 KB
Název souboru:
BA00349CCS_1422-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2023
Velikost souboru:
9.7 MB
Název souboru:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Jazyk:
Italian
Verze:
21/03/2017
Velikost souboru:
26.5 MB
Název souboru:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
18/01/2023
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Analizadores
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Jazyk:
Spanish
Verze:
21/11/2018
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Jazyk:
Italian
Verze:
21/11/2018
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
FA00012CIT_19.18.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
18/01/2023
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Příslušenství
51511288 (Australia)
KIT CAT411 Ersatzmembranen, 2 Stück
Jazyk:
English
Verze:
19/09/2023
Velikost souboru:
176 KB
Název souboru:
MSDS_51511288_(AUS).pdf
-
-
-
Příslušenství
51511288 (Belgium (Dutch))
KIT CAT411 Ersatzmembranen, 2 Stück
Jazyk:
Dutch
Verze:
19/09/2023
Velikost souboru:
182.8 KB
Název souboru:
MSDS_51511288_(BNL).pdf
-