©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Procesní teplota
Standard −40 °C až +70 °C (−40 °F až 158 °F) S adaptérem pro snížení teploty: −40 °C až +450 °C (−40 °F až 842 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,5 až 6,8 bar abs standard (7.2 až 98.6 psi abs) Při použití adaptéru pro snížení teploty: 0,8 až 5,1 bar abs (11.6 až 74 psi abs)
Oblast použití
Indikátor průtoku Solimotion FTR20 pro sypké materiály je bezkontaktní zařízení na základě mikrovlnné technologie. Je ideální pro cenově přijatelné monitorování toku materiálu (přítomen, nebo nepřítomen). Kompaktní zařízení lze použít všude tam, kde se vyžaduje cenově přijatelné monitorování pohybu sypkých materiálů. Individuální úpravy aplikace se mohou provádět pomocí konfigurovatelných funkcí (včetně automatické kalibrace).
Průmysl stavebních hmot: cement, sádra, dřevní štěpka atd. Chemické látky: hnojiva, plastový prášek a granule, oxid křemičitý atd. Potravinářský průmysl: káva, čaj, tabák, obiloviny, krmiva pro zvířata atd. Výroba energie: uhlí, uhelný prach, popílek, koks atd.
Procesní připojení: závity nebo vhodný montážní držák
Teplota: −40 až +450 °C, s adaptérem ke snížení teploty
Tlak: 0,5 až 6,8 bar abs standard – schválení American Bureau of Shipping (ABS)
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
Senzor, převodník a napájecí jednotka jsou namontovány v jednom krytu, což znamená méně úsilí pro instalaci a montáž
Vysoká úroveň bezpečnosti v souladu s mezinárodními certifikáty ochrany proti výbuchu
Lícované připojení, možná bezkontaktní instalace pro ideální integraci do procesu
Pouzdro lze elektroniky otáčet o 360°, což umožňuje nastavení do optimální polohy po instalaci
Vysoká efektivnost nákladů díky mechanické odolnosti: bez opotřebení, procesně smáčená membrána keramického senzoru (volitelně), dlouhá životnost, bezúdržbový
Signalizace toku materiálu (přítomen, nebo nepřítomen)
Výběr produktů z řady Extended
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Úspěšné projekty
Ušetřený čas a zvýšená bezpečnost
Zaměstnanci společnosti Returkraft pravidelně splňují a dokumentují všechny požadavky na SIL měřící body v zařízení
Přečtěte si celý příběh
Charakteristika/aplikace
Ukazatel průtoku pro sypké látky Bezkontaktní detekce pohybu (pohyb / bez pohybu) pneumaticky nebo mechanicky přenášených sypkých látek všech druhů, také v potenciálně výbušných atmosférách (nebezpečí výbuchu prachu) Detekce změn hmotnostního průtoku sypkých látek prostřednictvím volitelného proudového výstupu 4–20 mA
Okolní teplota
−40 °C až +70 °C (−40 °F až 158 °F)
Procesní teplota
Standard −40 °C až +70 °C (−40 °F až 158 °F) S adaptérem pro snížení teploty: −40 °C až +450 °C (−40 °F až 842 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,5 až 6,8 bar abs standard (7.2 až 98.6 psi abs) Při použití adaptéru pro snížení teploty: 0,8 až 5,1 bar abs (11.6 až 74 psi abs)
Hlavní smáčené díly
316Ti/1.4571 Membrána senzoru: PTFE nebo keramika
Procesní připojení
Závit R 1 (EN 10226) NPT 1 (ASME B1.20.1)
Komunikace
Relé SPDT Analogový 4–20 mA Polovodičové relé
Možnosti
Adaptér pro snížení teploty
Nejstahovanější
Accessory FAR51
Technical Information
Insertion adapter with venting element
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2017
Velikost souboru:
400.8 KB
Název souboru:
TI01368FEN.PDF
Accessory FAR55
Technical Information
Wave guide
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2017
Velikost souboru:
301.6 KB
Název souboru:
TI01372FEN.PDF
26 dokumenty
Accessory FAR51
Technical Information
Insertion adapter with venting element
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2017
Velikost souboru:
400.8 KB
Název souboru:
TI01368FEN.PDF
Accessory FAR55
Technical Information
Wave guide
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2017
Velikost souboru:
301.6 KB
Název souboru:
TI01372FEN.PDF
Solimotion FTR20
Technical Information
Flow indicator for bulk solids
EN
CS
German French Polish Russian
10/07/2020
08/12/2017
01/04/2016
16/06/2014
06/10/2011
Jazyk:
English
Verze:
10/07/2020
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00447FEN_1420.PDF
Accessory FAR50
Technical Information
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange with venting element
EN
CS
German Russian
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
Jazyk:
English
Verze:
20/07/2021
Velikost souboru:
446.8 KB
Název souboru:
TI01362FEN_0321.pdf
Accessory FAR54
Technical Information
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN
CS
German
26/06/2019
09/08/2018
16/10/2017
Jazyk:
English
Verze:
26/06/2019
Velikost souboru:
345.8 KB
Název souboru:
TI01371FEN_0319.PDF
Accessory FAR53
Technical Information
Spacer tube
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2017
Velikost souboru:
433.9 KB
Název souboru:
TI01370FEN.PDF
Accessory FAR52
Technical Information
Screw-in/weld-in Adapter
EN
CS
German Russian
16/10/2017
Jazyk:
English
Verze:
16/10/2017
Velikost souboru:
305.9 KB
Název souboru:
TI01369FEN.PDF
Operating Instructions
Solimotion FTR20
Flow indicator for bulk solids
EN
CS
German
10/07/2020
15/05/2018
01/07/2016
27/04/2016
31/03/2016
Jazyk:
English
Verze:
10/07/2020
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA01136FEN_07.20.PDF
Flow indicator for bulk solids
Solimotion FTR20 Flow indicator for bulk solids
EN
CS
German Spanish French Italian Dutch Russian
16/04/2012
06/10/2011
Jazyk:
English
Verze:
16/04/2012
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA00293FA6_1112.pdf
Jazyk:
English
Verze:
02/10/2013
Velikost souboru:
258.9 KB
Název souboru:
XA01245FEN_0113.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Electronic insert F-AA2A, FTR20
Electronic insert F-AA2E, FTR20
Electronic insert F-AA3A, FTR20
Electronic insert F-AA3E, FTR20
Electronic insert F-BA2A, FTR20
Electronic insert F-BA2E, FTR20
Electronic insert F-BA3A, FTR20
Electronic insert F-BA3E, FTR20
Electronic insert F-IA2A, FTR20
Electronic insert F-IA2E, FTR20
Electronic insert F-IA3A, FTR20
Electronic insert F-IA3E, FTR20
Electronic insert F-CA1E, FTR20
Electronic insert F-CA1E, FTR20
Electronic insert F-CA2A, FTR20
Electronic insert F-CA2E, FTR20
Electronic insert F-CA3A, FTR20
Electronic insert F-CA3E, FTR20
Electronic insert F-CB1A, FTR20
Electronic insert F-CB1E, FTR20
Electronic insert F-CB2A, FTR20
Electronic insert F-CB2E, FTR20
Electronic insert F-CB3A, FTR20
Electronic insert F-CB3E, FTR20
Electronic insert F-AA1A, FTR20, V2
Electronic insert F-AA1E, FTR20, V2
Electronic insert F-AA1A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-AA1E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-AA2A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-AA2E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-AA3A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-AA3E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-BA1A, FTR20, V2
Electronic insert F-BA1E, FTR20, V2
Electronic insert F-BA1A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-BA1E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-BA2A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-BA2E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-BA3A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-BA3E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-IA1A, FTR20, V2
Electronic insert F-IA1E, FTR20, V2
Electronic insert F-IA1A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-IA1E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-IA2A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-IA2E, FTR20 (F34)
Electronic insert F-IA3A, FTR20 (F34)
Electronic insert F-IA3E, FTR20 (F34)
Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC
Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC
Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC
Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC
Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC
Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC
Sightglass disc DN100, 200oC
Sightglass disc DN80, 200oC
Sightglass disc DN50, 200oC
Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC
Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC
Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC
Plug microwave permeable SAL/SPP
Plug microwave permeable SALS/SPPS
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti
Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +
Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +
Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +
Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2
Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2
Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium
Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics
Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu
Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu
Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti
Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti
Welded fitting DN50, 200oC
Welded fitting DN80, 200oC
Welded fitting DN100, 200oC
Welded fitting DN50, 10bar, 200oC
Welded fitting DN80, 10bar, 200oC
Welded fitting DN100, 10bar, 200oC
Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti
Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flange 3" Cl.150, FF,NPT1-1/2, 316Ti,3.1
Flange 3" Cl.150, FF, NPT1-1/2, 316Ti
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m
Plug connector M12 4-pole
Harting HAN8D plug connector
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Weld-in adapter with mounting arm SPP
Weld-in adapter with mounting arm SAL
Weld-in adapter with mounting arm SALS
Weld-in adapter with mounting arm SPPS
Weather protect. cover 316L, Mw. barr.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše