Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Radarové měření
Micropilot FMR530

Pro obchodní měření a aplikace řízení zásob se schválením NMi, PTB a ČMI

  • Micropilot FMR530 – radar ©Endress+Hauser
  • Princip měření Time-of-Flight

Micropilot FMR530 se používá pro vysoce přesné bezkontaktní měření výšky hladiny ve skladovacích nádržích a lze jej použít pro aplikace obchodního měření. Splňuje příslušné požadavky podle OIML R85 a API 3.1B. Bezkontaktní radar FMR530 nabízí nákladově efektivní a snadnou instalaci pomocí čtyřvodičového kabelu s technologií HART a 24 V DC jiskrově bezpečným zdrojem.

Výhody

  • Přesnost: 0,5 mm (hodnota 2σ)

  • Národní schválení (NMi, PTB, ČMI) pro obchodní měření

  • Použitelný jako samostatný systém nebo jako integrované měřicí systémy nádrží pomocí Tank Side Monitor NRF590

  • Snadné místní ovládání prostřednictvím nabídek na alfanumerickém displeji

  • Snadné uvedení do provozu, dokumentace a diagnostika pomocí technologie FDT/DTM (FieldCare)

  • Výběr antény podle aplikace

  • Plynotěsné procesní připojení (druhý stupeň ochrany) jako standard pro každou anténní verzi

Oblast použití

S trychtýřovou anténou vhodnou pro volné prostorové aplikace (až 25 m), které znemožňují použití parabolické antény kvůli geometrii nádrže/hrdla.

  • Připojení do procesu prostřednictvím příruby

  • Teplota: −40 až +200 °C

  • Tlak: −1 až +40 bar

  • Měřicí rozsah: max. 25 m

  • Přesnost: lepší než ±1 mm

  • Kmitočtové pásmo C: 6 GHz

  • Certifikáty mezinárodní ochrany proti výbuchu a obchodního měření, prevence přeplnění WHG, SIL, schválení pro stavbu lodí

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky

Online nástroje