©Endress+Hauser
Modul napájení a chybových hlášení 24 V DC s reléovým výstupem
©Endress+Hauser
Rozhraní řady RN s modulem napájení a chybových hlášení RNF22
©Endress+Hauser
Rozhraní řady RN s napájecím modulem RNF22 při uvádění do provozu
Souhrn technické specifikace
Oblast použití
RNF22 je modul napájení a chybových hlášení, který poskytuje redundantní napájecí napětí 24 VDC přes napájecí konektor v DIN sběrnici pro bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Inteligentní diagnostika chyb upozorní na výpadek napájení, NAMUR nabídne sdružené chybové hlášky nebo signalizace vadné pojistku přes reléový kontakt a blikající LED. Modul je chráněn proti přepětí a přepólování.
Modul napájení a chybových zpráv pro bezpečný a spolehlivý provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu
Jednoduché nebo redundantní napájecí napětí 24 VDC , napájecí proud až 3,75 A
Reléový výstup pro chybové hlášení
Skupinové vyhodnocení chyb připojených oddělovacích relé NAMUR (RLN22 )
Aktivace/deaktivace detekce skupinových hlášení pomocí přepínače DIP
Rozsah teploty okolí: −20 až 60 °C (−4 až 140 °F)
Výhody
Bezpečný a spolehlivý napájecí zdroj 24 VDC , jednoduchý nebo redundantní
Integrovaná inteligentní diagnostika: porucha napájení nebo vadná pojistka
Rychlé a snadné zapojení s násuvnými svorkovnicemi
Kompaktní rozměry: 17,5 mm (0,69 palce) pro efektivní využití prostoru v rozvaděčích
Výběr produktů z řady Fundamental
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Princip měření
Napájení a modul chybových zpráv
Funkce
Napájení a modul chybových zpráv
Nejstahovanější
KA RNF22
Napájení a modul chybových hlášení 24 V<sub>DC</sub>
EN
CS
BG DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
27/12/2022
19/10/2021
06/05/2021
Jazyk:
Czech
Verze:
27/12/2022
Velikost souboru:
432.7 KB
Název souboru:
KA01460KCS_0322-00.pdf
18 dokumenty
Power and error message module 24 V DC
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
19/10/2021
03/05/2021
Jazyk:
English
Verze:
19/10/2021
Velikost souboru:
939.8 KB
Název souboru:
TI01586KEN_0221.pdf
Power and error message module 24 V DC
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
19/10/2021
06/05/2021
Jazyk:
English
Verze:
19/10/2021
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
BA02039KEN_0221.pdf
Napájení a modul chybových hlášení 24 V<sub>DC</sub>
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
27/12/2022
19/10/2021
06/05/2021
Jazyk:
Czech
Verze:
27/12/2022
Velikost souboru:
432.7 KB
Název souboru:
KA01460KCS_0322-00.pdf
RNF22 Power and error message module
CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to
Dir. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II 3 G Ex nA nC IIC Gc IECEx: IECEx II 3 G Ex nA nC IIC Gc
EN
CS
German
29/09/2022
21/07/2021
25/01/2021
Jazyk:
English
Verze:
29/09/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
XA02373KA2_03.22_RNF22.pdf
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20
Jazyk:
Japanese
Verze:
29/08/2022
Velikost souboru:
11.7 MB
Název souboru:
Fa00016k33ja_2019.pdf
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Jazyk:
Korean
Verze:
12/03/2024
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
FA00016K46KO.pdf
System Products and Data Managers
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
14.5 MB
Název souboru:
FA00016KEN_2323_online.pdf
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Jazyk:
English
Verze:
02/06/2023
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
IN01216K09EN_02.23.pdf
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Jazyk:
Korean
Verze:
08/09/2021
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
IN01216K09KO_0121.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Terminal set 3pol. DIN-rail screw
Terminal set 3pol. DIN-rail push-in
Flap 17.5 W25 DIN-rail housing
Power rail connector DIN-rail 17.5mm
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše