Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku přepočítávač páry RS33

EngyCal RS33
Přepočítávač páry

Kalkulátor páry pro jeden měřicí bod s jedním pulzním/analogovým vstupem pro průtok a dvěma RTD/analogovými vstupy pro teplotu/tlak.

RS33
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    1× pulzní/analogový pro průtok
    2× RTD/analogový pro teplotu a tlak
    Smyčkové napájení 24 V DC (±16 V)

  • Výstup

    1× 4–20 mA
    2× digitální (otevřený kolektor)

  • Displej

    Bodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený
    Změna barvy v případě výstrahy
    Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm

  • Výpočty

    IAPWS-IF97

Oblast použití

Přepočítávač páry EngyCal RS33 se používá k záznamu hmotnostního průtoku a množství tepla nasycené a přehřáté páry. Výpočet vychází z naměřených procesních proměnných: objemový průtok, teplota a/nebo tlak.
EngyCal RS33 využívá k výpočtu hmotnostního průtoku a množství tepla páry standard IAPWS-IF97. Hustota a entalpie páry jsou počítány ze vstupních proměnných tlak a teplota.

Záznam a účtování množství energie v parních aplikacích (množství tepla páry, rozdíl tepla páry). Mezi typické aplikace patří:

  • Potravinářský průmysl

  • Chemický průmysl

  • Farmaceutický průmysl

  • Elektrárny

  • Stavební systémy a projektování zařízení

Výhody

  • Měření kompenzace rozdílového tlaku při průtoku

  • Výpočet podle mezinárodních tabulek pro vodní páru. ČMI certifikát schválení typu

  • Elektronické spárování teplotního senzoru (spárování snímače a převodníku) s aritmetickou jednotkou umožňuje vysoce přesné měření teploty

  • Podrobný záznam dat aktuálních hodnot a hodnot čítačů a chybových hlášení, nadlimitních podmínek a změn provozních parametrů

  • Standardní modely jsou vhodné pro připojení a napájení všech běžných převodníků průtoku, teplotních a tlakových senzorů

  • Dálkový odečet přes síť Ethernet a průmyslové sběrnice

  • Počitadlo deficitu pro transparentnost v případě chyby nebo alarmu

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products