Úspora času s technologií Memosens
Jednoduše
Senzory Memosens dokáží ukládat data specifická pro senzory a procesy do senzorových hlavic a digitálně je přenášet do převodníku – což zjednodušuje vaši každodenní práci:
- Měřicí systém automaticky rozpozná senzor po jeho připojení pomocí snadno použitelného bajonetového zámku.
- Kalibrace na místě není nutná, senzory jednoduše vyměníte v měřicím bodě.
- Na místo měření si nemusíte nosit čisticí a kalibrační zařízení.
- Pokud je během nočních směn nebo víkendů nutná výměna senzoru, nemusíte kontaktovat svého analytického experta.
- Obsluha zařízení to snadno zvládne. Kalibraci lze provést v pohodlí laboratoře, což prospívá vašim analytickým expertům a přesnosti kalibrace.
Zabezpečení
Dramatické zvýšení spolehlivosti a dostupnosti měřicího bodu
- Technologie Memosens digitalizuje naměřený signál v senzoru a přenáší jej prostřednictvím kompletně zalitého, bezkontaktního připojení. Vaše měření se stávají plně odolnými vůči vlivům prostředí, jako je vlhkost, koroze nebo solné můstky.
- Senzor můžete zapojit i pod vodou.
- Galvanické oddělení senzoru a vysílače eliminuje rušivé signály.
- Pokud je měřicí signál přerušen, vysílač díky digitálnímu přenosu okamžitě zobrazí automatickou chybovou zprávu.
- Senzory Memosens nabízejí plnou shodu a kompatibilitu s požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Bezpečnost pro obsluhu zařízení
Díky rychlé výměně senzorů na místě jsou operátoři zařízení vystaveni nepříjemným podmínkám pouze po krátkou dobu.
- Drsné povětrnostní podmínky ve venkovních instalacích
- Potenciálně toxické prostředí při loužení
- Horké prostory zařízení v důsledku procesů s vysokou teplotou
- Polohy ve velkých výškách, např. velké skladovací nebo chladicí věže
Nákladová efektivita
Digitální technologie Memosens minimalizuje vaše provozní náklady v mnoha důležitých aspektech.
- Snížení prostojů: Rychlá výměna předkalibrovaných senzorů v procesu optimalizuje provozuschopnost procesu a zvyšuje výnos.
- Delší životnost senzorů: Regenerace senzorů v laboratoři prodlužuje jejich životnost až o 30 % a snižuje náklady na údržbu, opravy a údržbu.
- Náklady na zaměstnance: Ve vašem závodě nejsou potřeba experti na PAT k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Úspora chemikálií: Protože kalibrace senzorů se provádí za optimálních podmínek, lze procesy provozovat za přísnějších limitů.
Orientováno na budoucnost
Strategie údržby na další úrovni
Senzory Memosens dokáží ukládat rozsáhlá data o senzorech, kalibraci a zatížení, jako jsou teploty, provozní hodiny, extrémní naměřené hodnoty, cykly CIP a SIP atd.
V kombinaci s technologií Heartbeat máte k dispozici ještě více informací o měřeném bodě, jako je stav provozního zařízení, kontrola připojení mezi senzorem a převodníkem nebo monitorování napájení senzorů.
Všechna tato data lze snadno přenést do vašeho PCS, například přes Ethernet IP. Poskytují vám perfektní základ pro vývoj inteligentních strategií údržby.
Připraveno pro konektivitu IIoT
Zejména v oblasti monitorování vody se mnoho měřicích bodů nachází na odlehlých místech. Pro obsluhu těchto míst lze data Memosens přenést do našeho ekosystému Netilion a obohatit o další data, jako jsou GPS souřadnice měřicího bodu. Netilion vizualizuje měření a geografická data v přehledných dashboardech, které vám poskytují komplexní vzdálený přehled o všech vašich měřeních. Také vás upozorní na překročení jakýchkoli limitů, což vám umožní rychle reagovat na neočekávanou událost.
Nejjednodušší způsob, jak navázat cloudové připojení pro měřicí body Memosens, je integrovaný modul Liquiline Edge. Je k dispozici jako volitelný doplněk nebo jako doplněk pro platformu víceparametrových převodníků Liquiline.
Komplexnost
Senzory Memosens s násuvnou hlavicí jsou k dispozici pro pH, ORP, rozpuštěného kyslíku,, vodivosti a dezinfekce. Poskytují přesné, digitálně naměřené hodnoty, které zvyšují výtěžnost produktu a zajišťují konzistentně vysokou kvalitu procesu. Naše senzory s pevným kabelem jsou také vybaveny technologií Memosens a nabízejí další parametry, jako je zákal, dusičnany, obsah sůl-acetyl-iontů atd.